Обзор
Особенности и преимущества
- Интегрированный, изолированный преобразователь постоянного напряжения isoPower
- Выходной ток 100 мА для ADuM5020
- Выходной ток 60 мА для ADuM5028
- Удовлетворяет требованиям CISPR22 Class B к предельному уровню излучений при полной нагрузке на двухслойной печатной плате
- 16-выводный корпус SOIC_W с минимальным поверхностным путем утечки 7.8 мм
- 8-выводный корпус SOIC_IC с минимальным поверхностным путем утечки 8.3 мм
- Работа при высоких температурах: 125°C, макс.
- Стандарты и сертификаты безопасности
- Сертификация UL (на рассмотрении)
- 3000 В ср.кв. в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
- Уведомление о прохождении приемочных испытаний CSA 5A (на рассмотрении)
- Сертификат соответствия VDE (на рассмотрении)
- VDE V 0884-10
- VIORM = 565 В, пик.
- Сертификация CQC в соответствии с GB4943.1-2011 (на рассмотрении)
- Сертификация UL (на рассмотрении)
Подробнее о продукте
ADuM5028 -это интегрированный изолированный преобразователь постоянного напряжения семейства isoPower®. Этот преобразователь, построенный на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices, обеспечивает стабилизированное напряжение питания с гальванической развязкой и уровнем побочным излучений, не превышающем предельных значений CISPR22 Class B при полной нагрузке на двухслойной печатной плате с ферритами.
ADuM5028 позволяет отказаться от использования отдельного изолированного преобразователя постоянного напряжения в схемах с потребляемой мощностью до 300 мВт. Для создания магнитных элементов преобразователя используется технология микроминиатюрных трансформаторов iCoupler. Результатом является решение с полной гальванической развязкой в малом форм-факторе.
Изолированные преобразователи постоянного напряжения ADuM5028 выпускаются в компактном 8-выводном широком корпусе SOIC.
Области применения
- Питание приемопередатчиков RS-485/RS-422/CAN
- Управление запуском источников питания и затворами транзисторов
- Гальваническая развязка интерфейсов датчиков
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADuM5028 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.