Обзор

Особенности и преимущества

  • Пиковая нагрузочная способность по выходу 4 A
  • Выходное сопротивление элемента цепи питания < 1 Ом
  • Защита от выхода из насыщения
  • Выход индикатора отказа с гальванической развязкой
  • Мягкое отключение при отказе в цепи
  • Индикаторы отказа во внешней цепи и готовности компонента с гальванической развязкой
  • Малая задержка распространения: 55 нс, тип.
  • Минимальная длительность импульса: 50 нс
  • Рабочий температурный диапазон: от −40°C до +125°C
  • Диапазон выходных напряжений до 35 В
  • Обсуждение других особенностей см. в техническом описании

Подробнее о продукте

ADuM4136 – это одноканальный драйвер затвора, специально оптимизированный для управления биполярными транзисторами с изолированными затворами (IGBT). Гальваническая развязка между входным сигналом и выходным сигналом управления затвором обеспечивается при помощи технологии iCoupler® компании Analog Devices.

Компонент поддерживает работу с однополярными или биполярными напряжениями вторичного питания, что позволяет при необходимости формировать отрицательные напряжения управления затвора.

Технология миниатюрных траснформаторов компании Analog Devices также позволяет обеспечить гальваническую развязку при передаче управляющей информации между доменами высокого напряжения и низкого напряжения внутри микросхемы. Для считывания информации о состоянии компонент имеет отдельные выводы. Управление сбросом компонента после отказа во вторичной цепи осуществляется из домена, подключенного к первичной цепи.

Интегрированная в ADuM4136 схема обнаружения выхода из насыщения обеспечивает защиту от работы IGBT транзистора при повышенном режиме в условиях короткого замыкания. Схема имеет ряд опций для уменьшения уровня шума, включая период маскирования длительностью 312 нс (тип.) после коммутации для предотвращения прохождения пиковых бросков напряжения, возникающих при начальном включении. Внутренний источник тока 537 мкА (тип.) позволяет сократить количество компонентов в системе, а внутренний запирающий ключ дает возможность добавления внешнего источника тока при необходимости достижения большей устойчивости к шуму.

Порог блокировки при просадке напряжения во вторичной цепи установлен равным 12 В с учетом типовых пороговых уровней IGBT транзисторов.

Области применения

  • Драйверы затворов полевых МОП транзисторов/IGBT
  • Инвертеры фотоэлектрических панелей
  • Приводы электрических двигателей
  • Источники питания

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADUM4136

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADuM4136 Обсуждения

RE: ADuM4136 VDESAT Reference
22 неделя (ль) назад в категории Interface and Isolation
ADuM4136 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.