Обзор
Особенности и преимущества
- Пиковый выходной ток 2 A (<2 Ом RDSON)
- Входное напряжение от 2.5 В до 6.5 В
- Выходное напряжение от 4.5 В до 35 В
- Блокировка при просадке напряжения (UVLO) до 2.5 В для цепи VDD1
- Различные опции UVLO для цепи VDD2
- Градация A: Порог UVLO в цепи VDD24.4 В (тип.)
- Градация B: Порог UVLO в цепи VDD27.3 В (тип.)
- Градация C: Порог UVLO в цепи VDD211.3 В (тип.)
- Прецизионные временные характеристики
- Максимальная задержка распространения драйвера и изолятора 53 нс
- Входные логические сигналы с уровнями КМОП
- Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: >150 кВ/мкс
- Высокая рабочая температура перехода: 125°C
- Низкой уровень выходного сигнала по умолчанию
- Внутренняя схема подавления эффекта Миллера
- Сертификация безопасности и соответствия регламентирующим стандартам (в процессе прохождения)
- Сертификация UL в соответствии с UL 1577
- 5 кВ ср.кв. в течение 1 минуты, длинный корпус SOIC
- Уведомление о приемке компонента CSA 5A
- Сертификат соответствия VDE (в процессе прохождения)
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
- VIORM = 849 В, пик.
- Широкий 8-выводный SOIC
Подробнее о продукте
ADuM4121/ADuM4121-1 – это одноканальные драйверы с выходным током 2 A, в которых применяется технология гальванической развязки iCoupler® компании Analog Devices. ADuM4121/ADuM4121-1 обеспечивают гальваническую развязку с выдерживаемым напряжением 5 кВ, ср.кв. в широком 8-выводном корпусе SOIC. Благодаря сочетанию технологий изготовления быстродействующих схем КМОП и монолитных трансформаторов эти компоненты гальванической развязки обеспечивают отличные характеристики, превосходящие характеристики альтернативных решений, например, на базе комбинации импульсных трансформаторов и драйверов затвора.
ADuM4121/ADuM4121-1 работают с входным напряжением в диапазоне от 2.5 В до 6.5 В, обеспечивая совместимость с низковольтными системами. В отличие от драйверов затворов, построенных на принципе преобразования высоких напряжений, ADuM4121/ ADuM4121-1 обеспечивают “честную” гальваническую развязку между входом и выходом.
ADuM4121/ADuM4121-1 содержат внутреннюю схему подавления эффекта Миллера, которая активируется при напряжении 2 В на заднем фронте выходного сигнала управления затвором, обеспечивая низкоимпедансный путь для уменьшения вероятности включения, вызванного емкостью Миллера.
Компоненты имеют опции для разрешения/запрещения функции отключения при перегреве. В результате ADuM4121/ADuM4121-1 обеспечивают надежное управление характеристиками коммутации биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT)/полевых МОП транзисторов.
Области применения
- Импульсные источники питания
- Схемы управления затворами полевых МОП/IGBT транзисторов с гальванической развязкой
- Промышленные инвертеры
- Элементы питания на основе нитрида галлия (GaN)/карбида кремния (SiC)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (2)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADuM4121 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.