Обзор

Особенности и преимущества

  • Пиковый выходной ток 2 A (<2 Ом RDSON)
  • Входное напряжение от 2.5 В до 6.5 В
  • Выходное напряжение от 4.5 В до 35 В
  • Блокировка при просадке напряжения (UVLO) до 2.5 В для цепи VDD1
  • Различные опции UVLO для цепи VDD2
    • Градация A: Порог UVLO в цепи VDD24.4 В (тип.)
    • Градация B: Порог UVLO в цепи VDD27.3 В (тип.)
    • Градация C: Порог UVLO в цепи VDD211.3 В (тип.)
  • Прецизионные временные характеристики
    • Максимальная задержка распространения драйвера и изолятора 53 нс
  • Входные логические сигналы с уровнями КМОП
  • Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: >150 кВ/мкс
  • Высокая рабочая температура перехода: 125°C
  • Низкой уровень выходного сигнала по умолчанию
  • Внутренняя схема подавления эффекта Миллера
  • Сертификация безопасности и соответствия регламентирующим стандартам (в процессе прохождения)
    • Сертификация UL в соответствии с UL 1577
    • 5 кВ ср.кв. в течение 1 минуты, длинный корпус SOIC
  • Уведомление о приемке компонента CSA 5A
  • Сертификат соответствия VDE (в процессе прохождения)
    • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10): 2006-12
    • VIORM = 849 В, пик.
  • Широкий 8-выводный SOIC
ADuM4121-1-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)
  • Загрузите техническое описание ADuM4121-1-EP (pdf)
  • Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
  • Блокировка питания при пониженном напряжении (UVLO) при 7.5 В VDD2
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна производственная площадка
  • Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
  • Сертификационные данные доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют V62/19601-01XE DSCC

Подробнее о продукте

ADuM4121/ADuM4121-1 – это одноканальные драйверы с выходным током 2 A, в которых применяется технология гальванической развязки iCoupler® компании Analog Devices. ADuM4121/ADuM4121-1 обеспечивают гальваническую развязку с выдерживаемым напряжением 5 кВ, ср.кв. в широком 8-выводном корпусе SOIC. Благодаря сочетанию технологий изготовления быстродействующих схем КМОП и монолитных трансформаторов эти компоненты гальванической развязки обеспечивают отличные характеристики, превосходящие характеристики альтернативных решений, например, на базе комбинации импульсных трансформаторов и драйверов затвора.

ADuM4121/ADuM4121-1 работают с входным напряжением в диапазоне от 2.5 В до 6.5 В, обеспечивая совместимость с низковольтными системами. В отличие от драйверов затворов, построенных на принципе преобразования высоких напряжений, ADuM4121/ ADuM4121-1 обеспечивают “честную” гальваническую развязку между входом и выходом.

ADuM4121/ADuM4121-1 содержат внутреннюю схему подавления эффекта Миллера, которая активируется при напряжении 2 В на заднем фронте выходного сигнала управления затвором, обеспечивая низкоимпедансный путь для уменьшения вероятности включения, вызванного емкостью Миллера.

Компоненты имеют опции для разрешения/запрещения функции отключения при перегреве. В результате ADuM4121/ADuM4121-1 обеспечивают надежное управление характеристиками коммутации биполярных транзисторов с изолированным затвором (IGBT)/полевых МОП транзисторов.

Области применения

  • Импульсные источники питания
  • Схемы управления затворами полевых МОП/IGBT транзисторов с гальванической развязкой
  • Промышленные инвертеры
  • Элементы питания на основе нитрида галлия (GaN)/карбида кремния (SiC)

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADUM4121A
ADUM4121B
ADUM4121C

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

ADuM4121-1 Обсуждения

RE: BF706 Parity Error
10 час (часов) назад в категории ins
RE: failed to read firmware from eeprom
1 день (дней) назад в категории 3D ToF Depth Sensing
RE: Please help me find a fast, dual supply SPDT analog switch
1 день (дней) назад в категории Switches/Multiplexers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.