Обзор
Особенности и преимущества
- 2.3 A peak output current (<2 Ω RDSON_x)
- 2.5 V to 6.5 V VDD1 input
- 4.5V to 35 V VDD2 output
- UVLO at 2.3 V VDD1
- Multiple UVLO options on VDD2
- Grade A—4.4 V (typical) positive going threshold
- Grade B—7.3 V (typical) positive going threshold
- Grade C—11.3 V (typical) positive going threshold
- Precise timing characteristics
- 79 ns maximum isolator and driver propagation delay falling edge (ADuM4120)
- CMOS input logic levels
- High common-mode transient immunity: 150 kV/μs
- High junction temperature operation: 125°C
- Default low output
- Safety and regulatory approvals (pending)
- UL recognition per UL 1577
- 5 kV rms for 1 minute SOIC long package
- CSA Component Acceptance Notice 5A
- VDE certificate of conformity (pending)
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 849 V peak
- UL recognition per UL 1577
- 8 mm creepage
- Wide body, 6-lead SOIC with increased creepage
Подробнее о продукте
The ADuM4120/ADuM4120-1 are 2 A isolated, single-channel drivers that employ Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to provide precision isolation. The ADuM4120/ADuM4120-1 provide 5 kV rms isolation in the 6-lead wide body SOIC package with increased creepage. Combining high speed CMOS and monolithic transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics, such as the combination of pulse transformers and gate drivers.
The ADuM4120/ADuM4120-1 operate with input supplies ranging from 2.5 V to 6.5 V, providing compatibility with lower voltage systems. In comparison to gate drivers employing high voltage level translation methodologies, the ADuM4120/ ADuM4120-1 offer the benefit of true, galvanic isolation between the input and the output.
Options exist for models with and without an input glitch filter. The glitch filter helps reduce the chance of noise on the input pin triggering an output.
As a result, the ADuM4120/ADuM4120-1 provide reliable control over the switching characteristics of insulated gate bipolar transistor (IGBT)/metal-oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET) configurations over a wide range of switching voltages.
Applications
- Switching power supplies
- IGBT/MOSFET gate drivers
- Industrial inverters
- Gallium nitride (GaN)/silicon carbide (SiC) power devices
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Модели IBIS
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (2)
Analog Dialogue
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADuM4120 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.