Обзор

Особенности и преимущества

  • 2.3 A peak output current (<2 Ω RDSON_x)
  • 2.5 V to 6.5 V VDD1 input
  • 4.5V to 35 V VDD2 output 
  • UVLO at 2.3 V VDD1
  • Multiple UVLO options on VDD2
    • Grade A—4.4 V (typical) positive going threshold
    • Grade B—7.3 V (typical) positive going threshold
    • Grade C—11.3 V (typical) positive going threshold
  • Precise timing characteristics 
    • 79 ns maximum isolator and driver propagation delay falling edge (ADuM4120)
  • CMOS input logic levels 
  • High common-mode transient immunity: 150 kV/μs
  • High junction temperature operation: 125°C 
  • Default low output
  • Safety and regulatory approvals (pending)
    • UL recognition per UL 1577 
      • 5 kV rms for 1 minute SOIC long package
    • CSA Component Acceptance Notice 5A 
    • VDE certificate of conformity (pending)
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 849 V peak 
  • 8 mm creepage
  • Wide body, 6-lead SOIC with increased creepage

Подробнее о продукте

The ADuM4120/ADuM4120-1 are 2 A isolated, single-channel drivers that employ Analog Devices, Inc., iCoupler® technology to provide precision isolation. The ADuM4120/ADuM4120-1 provide 5 kV rms isolation in the 6-lead wide body SOIC package with increased creepage. Combining high speed CMOS and monolithic transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics, such as the combination of pulse transformers and gate drivers.

The ADuM4120/ADuM4120-1 operate with input supplies ranging from 2.5 V to 6.5 V, providing compatibility with lower voltage systems. In comparison to gate drivers employing high voltage level translation methodologies, the ADuM4120/ ADuM4120-1 offer the benefit of true, galvanic isolation between the input and the output.

Options exist for models with and without an input glitch filter. The glitch filter helps reduce the chance of noise on the input pin triggering an output.

As a result, the ADuM4120/ADuM4120-1 provide reliable control over the switching characteristics of insulated gate bipolar transistor (IGBT)/metal-oxide semiconductor field effect transistor (MOSFET) configurations over a wide range of switching voltages.

Applications

  • Switching power supplies 
  • IGBT/MOSFET gate drivers
  • Industrial inverters 
  • Gallium nitride (GaN)/silicon carbide (SiC) power devices

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

ADUM4120-1A
ADUM4120-1B
ADUM4120-1C
ADUM4120A
ADUM4120B
ADUM4120C

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

ADuM4120-1 Обсуждения

RE: LT8582 Layout Questions & Review
2 день (дней) назад в категории Power By Linear
RE: matlab crashes with libiio/ADALM Pluto
2 день (дней) назад в категории Virtual Classroom for ADI University Program
RE: "Custom" Sawtooth signal in ADAU1452?
2 день (дней) назад в категории SigmaDSP Processors and SigmaStudio Development Tool

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.