Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: 100 кВ/мкс
  • Высокая устойчивость к излучаемым и наводимым шумам
  • Малая задержка распространения
    • 13 нс, макс. при работе от 5 В
    • 15 нс, макс. при работе от 1.8 В
  • Максимальная гарантированная пропускная способность 150 Мбит/с
  • Сертификация безопасности
    • Сертификация UL: 5000 В ср.кв. в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
    • Уведомление о приемке компонента CSA 5A
    • Сертификат соответствия VDE
      •  DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 849 В, пик.
      •  Усиленная гальваническая развязка - выдерживаемое пиковое напряжение изоляции 8000 В
    • Сертификация CQC в соответствии с GB4943.1-2011
  • Низкая динамическая потребляемая мощность
  • Преобразование уровней от 1.8 В до 5 В
  • Высокая рабочая температура: 125°C
  • Опции с высоким или низким уровнем выходного сигнала в отсутствие питания или сигнала на входе
  • 16-выводный корпус SOIC, отвечающий требованиям RoHS
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

ADuM230D/ADuM230E/ADuM231D/ADuM231E – это трехканальные цифровые изоляторы, построенные на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices. Благодаря сочетанию технологий изготовления быстродействующих КМОП транзисторов и монолитных трансформаторов с воздушным сердечником эти компоненты гальванической развязки обеспечивают отличные характеристики, превосходящие характеристики альтернативных решений, например, на базе оптопар и других интегрированных устройств сопряжения. Максимальная задержка распространения изоляторов составляет 13 нс, а искажение длительности импульса — менее 3 нс при работе от 5 В. Компоненты обеспечивают межканальное согласование временных характеристик в пределах 3 нс.

ADuM230D/ADuM230E/ADuM231D/ADuM231E имеют независимые каналы данных и выпускаются в различных конфигурациях с выдерживаемым напряжением 5.0 кВ, ср.кв. (см. раздел Ordering Guide технического описания). Они работают с напряжением питания на любой из сторон канала в диапазоне от 1.8 В до 5 В, обеспечивая совместимость с низковольтными системами и позволяя осуществлять преобразование уровней при передаче данных через изоляционный барьер.

В отличие от других альтернатив оптопарам компоненты гарантируют корректное постоянное напряжение на выходе при статическом состоянии входного логического сигнала. Они имеют два различных варианта поддержания отказоустойчивости, в которых выходы переходят в предопределенное состояние при отсутствии напряжения питания на входной стороне или при отключенных входах.

Области применения

  • Универсальные многоканальные схемы гальванической развязки
  • Гальваническая развязка интерфейса SPI/преобразователей данных
  • Гальваническая развязка промышленных шин

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADuM231E Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.