Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • High common-mode transient immunity: 100 kV/μs
  • High robustness to radiated and conducted noise
  • Low propagation delay: 13 ns maximum for 5 V operation, 15 ns maximum for 1.8 V operation
  • 150 Mbps maximum data rate
  • Safety and regulatory approvals (pending)
    • UL recognition: 5000 V rms for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A
    • VDE certificate of conformity
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 849 V peak
      • 10,000 V peak surge/impulse voltage rating
    • CQC Certification per GB4943.1-2011
  • Low dynamic power consumption
  • 1.8 V to 5 V level translation
  • High temperature operation: 125°C maximum
  • Fail-safe high or low options
  • 8-lead/16-lead, RoHS compliant SOIC packages
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The ADuM220N/ADuM221N/ADuM225N/ADuM226N1 are dual-channel digital isolators based on Analog Devices, Inc., iCoupler® technology. Combining high speed, complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) and monolithic air core transformer technology, these isolation components provide outstanding performance characteristics superior to alternatives such as optocoupler devices and other integrated couplers. The maximum propagation delay is 13 ns with a pulse width distortion (PWD) of less than 3 ns at 5 V operation. Channel matching is tight at 3.0 ns maximum.

The ADuM220N/ADuM221N/ADuM225N/ADuM226N data channels are independent and are available in a variety of configurations with a withstand voltage rating of 5.0 kV rms (see the Ordering Guide). The devices operate with the supply voltage on either side ranging from 1.8 V to 5 V, providing compatibility with lower voltage systems as well as enabling voltage translation functionality across the isolation barrier. Unlike other optocoupler alternatives, dc correctness is ensured in the absence of input logic transitions. Two different fail-safe options are available, in which the outputs transition to a predetermined state when the input power supply is not applied or the inputs are disabled. The ADuM220N0 is pin compatible with the ADuM2210 RW-16 package. The ADuM220N1 is pin compatible with the ADuM2200 RW-16 package.

Applications

  • General-purpose multichannel isolation
  • Industrial field bus isolation
  • Automotive systems

1 Protected by U.S. Patents 5,952,849; 6,873,065; 6,903,578; and 7,075,329. Other patents are pending.

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADuM225N Обсуждения

ADuM225N Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.