Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: > 100 кВ/мкс
  • Высокая устойчивость к излучаемым и наводимым шумам
  • Малая задержка распространения:
    • 13 нс, макс. при работе от 5 В
    • 15 нс, макс. при работе от 1.8 В
  • Пропускная способность 150 Мбит/с (NRZ)
  • Сертификация безопасности
    • Сертификация UL
      • 3000 В, ср.кв.,/3750 В, ср.кв., в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
    • Уведомление о приемке компонента CSA 5A
    • Сертификат соответствия VDE
      • DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
      • VIORM = 849 В, пик.
    • Сертификация CQC в соответствии с GB4943.1-2011
  • Обратная совместимость
    • ADuM140E1/ADuM141E1/ADuM142E1 совместимы по выводам с ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402
  • Низкая динамическая потребляемая мощность
  • Преобразование уровней от 1.8 В до 5 В
  • Высокая рабочая температура: 125°C
  • Опции с высоким или низким уровнем выходного сигнала в отсутствие питания или сигнала на входе
  • 16-выводный корпус SOIC, отвечающий требованиям RoHS
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

ADuM140E - это четырехканальный цифровой изолятор, построенный на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices. Благодаря сочетанию технологий изготовления быстродействующих КМОП транзисторов и монолитных трансформаторов с воздушным сердечником эти компоненты обеспечивают отличные характеристики, превосходящие характеристики альтернативных решений, например, на базе оптопар и других интегрированных устройств сопряжения. Максимальная задержка распространения составляет 13 нс, а искажение длительности импульса — менее 3 нс. Компоненты обеспечивают межканальное согласование временных характеристик в пределах 3 нс.

Компоненты серии ADuM140E имеют независимые каналы данных и выпускаются в конфигурациях с различным направлением каналов и выдерживаемым напряжением 3.0 кВ, ср.кв. или 3.75 кВ, ср.кв. Они работают с напряжением питания на любой из сторон канала в диапазоне от 1.8 В до 5 В, обеспечивая совместимость с низковольтными системами и позволяя осуществлять преобразование уровней при передаче данных через изоляционный барьер.

В отличие от других альтернатив оптопарам компонент гарантирует корректное постоянное напряжение на выходе при статическом состоянии входного логического сигнала. Он имеет два различных варианта поддержания отказоустойчивости, в которых выходы переходят в предопределенное состояние при отсутствии напряжения питания на входной стороне или при отключенных входах. ADuM140E1/ADuM141E1/ADuM142E1 совместим по выводам с ADuM1400/ADuM1401/ADuM1402.

Области применения

  • Универсальные многоканальные схемы гальванической развязки
  • Гальваническая развязка интерфейса SPI/преобразователей данных
  • Гальваническая развязка промышленных шин

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.