Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: 100 кВ/мкс тип.
- Высокая устойчивость к излучаемым и наводимым шумам
- Малая задержка распространения
- 13 нс, макс. при работе от 5 В
- 15 нс, макс. при работе от 1.8 В
- Максимальная пропускная способность 150 Мбит/с
- Сертификация безопасности (на рассмотрении)
- Сертификация UL: 3000 В, ср.кв., в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
- Уведомление о приемке компонента CSA 5A
- Сертификат соответствия VDE
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 565 В (в пике)
- Сертификация UL: 3000 В, ср.кв., в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
- Сертификация CQC в соответствии с GB4943.1-2011
- Обратная совместимость
- ADuM120N0 совместим по выводам с ADuM1285
- ADuM120N1 совместим по выводам с ADuM1280 и ADuM1200
- ADuM121N0 совместим по выводам с ADuM1286
- ADuM121N1 совместим по выводам с ADuM1281 и ADuM1201
- Низкая динамическая потребляемая мощность
- Преобразование уровней от 1.8 В до 5 В
- Высокая рабочая температура: 125°C
- Высокое или низкое состояние сигнала на выходе при отказе на входе
- Отвечающий требованиям RoHS 8-выводный корпус SOIC
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
ADuM120N/ADuM121N1 – это двухканальные цифровые изоляторы, построенные на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices. Благодаря сочетанию технологий изготовления быстродействующих КМОП транзисторов и монолитных трансформаторов с воздушным сердечником эти компоненты гальванической развязки обеспечивают отличные характеристики, превосходящие характеристики альтернативных решений, например, на базе оптопар и других интегрированных устройств сопряжения. Максимальная задержка распространения изоляторов составляет 13 нс, а искажение длительности импульса — менее 3 нс при работе от 5 В. Компоненты обеспечивают межканальное согласование временных характеристик в пределах 3 нс.
ADuM120N/ADuM121N имеют независимые каналы данных и выпускаются в различных конфигурациях с выдерживаемым напряжением 3 кВ, ср.кв. (см. раздел Ordering Guide технического описания). Они работают с напряжением питания на любой из сторон канала в диапазоне от 1.8 В до 5 В, обеспечивая совместимость с низковольтными системами и позволяя осуществлять преобразование уровней при передаче данных через изоляционный барьер.
В отличие от других альтернатив оптопарам компоненты гарантируют корректное постоянное напряжение на выходе при статическом состоянии входного логического сигнала. Они имеют два различных варианта поддержания отказоустойчивости, в которых выходы переходят в предопределенное состояние при отсутствии напряжения питания на входной стороне или при отключенных входах.
ADuM120N0 совместим по выводам с ADuM1285, а ADuM120N1 совместим по выводам с ADuM1280 и ADuM1200. ADuM121N0 совместим по выводам с ADuM1286, а ADuM121N0 совместим по выводам с ADuM1281 и ADuM1201.
Области применения
- Универсальные многоканальные схемы гальванической развязки
- Гальваническая развязка промышленных шин
1 Защищены патентами США 5,952,849; 6,873,065; 6,903,578; и 7,075,329.Остальные патенты на рассмотрении.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADuM121N Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.