Обзор

Особенности и преимущества

  • Диапазон измерений ±200g
  • Выбираемая пользователем полоса от 200 Гц до 3200 Гц и 4-полюсный антиалайзинговый фильтр
  • Выбираемый коэффициент избыточной дискретизации
  • Регулируемый фильтр верхних частот
  • Крайне низкое энергопотребление
    • Питание может поступать от одной круглой батарейки
    • 22 мкА при частоте выходных данных 3200 Гц, напряжение питания 2.5 В
    • Режим пробуждения с низким энергопотреблением для детектирования активности с малыми ускорениями
    • Режим мгновенного включения (ток 1.4 мкА) с регулируемым порогом
  • Режим ожидания, ток <0.1 мкА
    • Встроенные функции для экономии энергопотребления на системном уровне
    • Автономная обработка прерываний без вмешательства процессора
  • Интегрированный буфер FIFO для минимизации загрузки хост-процессора
  • Функция мониторинга событий с крайне низким энергопотреблением позволяет детектировать удары и выходить из состояния сна за время, достаточное для записи сигнала воздействия
  • Возможность захвата и записи пиковых величин ускорения
  • Детектирование активности/покоя с регулируемым порогом
  • Широкий диапазон напряжений питания: 1.6 В - 3.5 В
  • Синхронизация показаний ускорения по внешнему сигналу запуска
  • Цифровой интерфейс SPI и ограниченная поддержка формата интерфейса 12C
  • 12-разрядный выход с масштабным коэффициентом 100×10-3 g/LSB
  • Широкий температурный диапазон: от -40°C до 105°C
  • Миниатюрный, тонкий корпус, 3 мм x 3.25 мм x 1.06 мм

Подробнее о продукте

ADXL372 – это обладающий крайне низким энергопотреблением трехосевой акселерометр МЭМС с диапазоном измерений ±200 g, который потребляет ток 22 мкА при частоте выходных данных 3200 Гц. ADXL372 обеспечивает столь низкое энергопотребление без отключения питания входного аналогового интерфейса, за счет чего устраняется вероятность спектральных наложений в выходном сигнале датчика.

Помимо крайне низкой потребляемой мощности ADXL372 обладает множеством функций, позволяющих детектировать ударные воздействия при одновременном уменьшении энергопотребления системы. Компонент содержит глубокий, мультирежимный буфер FIFO (output first in, first out), несколько режимов детектирования активности, а также средства для захвата только пиковых значений ускорения.

Для мониторинга движения в периоды покоя компонент имеет два дополнительных режима пониженного энергопотребления с включением, активируемым прерываниями. В режиме с пробуждением результаты измерения ускорения усредняются для получения достаточно низкого выходного шума, что позволяет устанавливать порог срабатывания на низких уровнях ускорений. В режиме мгновенного включения ADXL372 потребляет ток 1.4 мкА, производя непрерывный мониторинг окружающей среды на предмет ударных воздействий. При детектировании события, приводящего к превышению внутреннего порогового значения, компонент переключается в нормальный рабочий режим за время, достаточное для записи сигнала воздействия.

При работе в условиях высоких ускорений спектральное содержимое измеряемых величин может распределяться в широком диапазоне частот. ADXL372 содержит четырехполюсный антиалайзинговый фильтр нижних частот (фильтр предотвращения спектральных наложений) для ослабления внеполосных сигналов. ADXL372 также содержит фильтр верхних частот для устранения статических и слабо меняющихся погрешностей, например, вызванных дрейфом вследствие изменений окружающей температуры.

ADXL372 выдает 12-разрядные выходные данные с коэффициентом масштабирования 100×10-3 g/LSB (младший значащий бит). Пользователь может обращаться к регистрам данных и конфигурации через последовательный периферийный интерфейс (SPI) или протокол I2C с ограниченным функционалом. ADXL372 работает с широким диапазоном напряжений питания и выпускается в корпусе с габаритами 3 мм × 3.25 мм × 1.06 мм.

При обозначении многофункциональных выводов в техническом описании может указываться только имя конкретной обсуждаемой функции.

Области применения

  • Обнаружение ударов и столкновений
  • Проверка целостности активов
  • Портативные граничные узлы IoT (Internet of Things)
  • Выявление возможных сотрясений и травм головного мозга

 

 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADXL372 Обсуждения

RE: ADXL372 Eval board, getting 0x00 from DEVID
1 неделя (ль) назад в категории MEMS Inertial Sensors
RE: ADXL371 Footprint
14 неделя (ль) назад в категории MEMS Inertial Sensors
RE: ADXL372 extremely high noise and low sensitivity to accelerations
15 неделя (ль) назад в категории MEMS Inertial Sensors

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.