Обзор

Особенности и преимущества

  • Герметичный корпус обеспечивает превосходную долговременную стабильность
  • Смещение нуля (0 g) в зависимости от температуры (по всем осям): 0.75 ×10-3 g/°C, макс.
  • Крайне низкая плотность шума (по всем осям): 80 ×10-6 g/√Гц
  • Низкое энергопотребление, VSUPPLY (LDO-стабилизатор активен)
    • Режим измерения: 150 мкА
    • Режим ожидания: 21 мкА
  • Регулируемая пользователем полоса аналогового выхода
  • Интегрированный датчик температуры
  • Варианты диапазонов напряжения
    • VSUPPLY с активными внутренними стабилизаторами: 2.25 В - 3.6 В
    • V1P8ANA, V1P8DIG без внутреннего стабилизатора с малым падением напряжения (LDO): 1.8 В, тип. ± 10%
  • Рабочий температурный диапазон: от -40°C до 125°C
  • 14-контактный корпус LCC, 6 мм × 6 мм × 2.1 мм, 0.26 грамм
ADXL356-EP соответствует требованиям к оборонной и авиационно-космической технике (стандарт AQEC)
  • Загрузите техническое описание ADXL356-EP (pdf)
  • Военный температурный диапазон: от -55°C до +125°C
  • Контролируемая производственная база
  • Одна площадка сборки/испытаний
  • Одна производственная площадка
  • Подробное оповещение о внесении изменений в продукт
  • Сертификационные данные доступны по запросу
  • Габариты компонента соответствуют V62/18610 DSCC

Подробнее о продукте

ADXL356 и ADXL357– это обладающие низкой плотностью шума, малым дрейфом смещения нуля (0g), низким энергопотреблением и выбираемыми диапазонами измерения трехосевые акселерометры с аналоговым и цифровым выходом, соответственно. ADXL356B поддерживает измерение в диапазонах ±10 g и ±20 g, ADXL356C поддерживает измерение в диапазонах ±10 g и ±40 g, а ADXL357 поддерживает измерение в диапазонах ±10.24 g, ±20.48 g и ±40.96 g.

ADXL356/ADXL357 обеспечивают наилучшие в отрасли характеристики шума, дрейфа смещения в температурном диапазоне и долговременной стабильности, что позволяет создавать на их основе прецизионные устройства, требующие минимальной калибровки.

Благодаря малому дрейфу, низкому шуму и малому энергопотреблению ADXL357 делает возможным точное измерение отклонения в условиях с высоким уровнем вибрации, например, в составе авиационных инерциальных измерительных модулей. Низкий шум ADXL356 в области высоких частот делает данный компонент идеальным выбором для беспроводного мониторинга рабочих условий.

Для обозначения многофункциональных выводов ADXL357 в техническом описание может использоваться только наименование конкретной обсуждаемой функции.

Области применения

  • Инерциальные измерительные модули (IMU)/курсовые системы (AHRS)
  • Системы стабилизации платформ
  • Мониторинг целостности конструкций
  • Визуализация данных сейсмической активности
  • Измерение отклонения
  • Робототехника
  • Мониторинг рабочих условий

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.