Обзор

Особенности и преимущества

  • ±200 g measurement range
  • Low power: 170 μA in measurement mode and 17 μA in standby mode at VS = 2.5 V (typical)
  • User selectable bandwidth up to 3200 Hz ODR
  • Fixed 13-bit output resolution
  • Supply voltage range: 2.0 V to 3.6 V
  • Embedded memory management system with FIFO technology minimizes host processor load
  • Shock event detection
  • Activity/inactivity monitoring
  • SPI (3- or 4-wire) and I2C digital interfaces
  • Wide temperature range: −40 to +125°C
  • 10,000 g shock survival
  • Pb free and RoHS compliant
  • Small and thin: 32-lead, 5 mm × 5 mm × 1.45 mm LFCSP
  • AEC-Q100 qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

The ADXL314 is a ±200 g range, 13-bit resolution, 3-axis digital accelerometer. The digital output data is formatted as 16-bit, twos complement data and is accessible through a serial peripheral interface (SPI), 3-wire or 4-wire, or an I2C digital interface.

An integrated memory management system with a 32 level, first in, first out (FIFO) buffer can store data to minimize host processor activity and lower overall system power consumption.

Low power modes enable intelligent motion-based power management with threshold sensing and active acceleration measurement at low power dissipation, typically 65 μA for VS = 2.5 V at a 100 Hz output data rate (ODR).

The ADXL314 is supplied in a small, thin 5 mm × 5 mm × 1.45 mm, 32-lead LFCSP.

APPLICATIONS

  • Tire and battery pack monitoring
  • High force event detection

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.