Обзор

Особенности и преимущества

  • Одноосевой акселерометр с аналоговым выходом
  • Диапазон полной шкалы измерений: ±100 g
  • Диапазон линейной частотной характеристики: от нуля до 23 кГц, тип. (частота среза по уровню 3 дБ)
    • Резонансная частота: 42 кГц, тип.
  • Крайне низкая плотность шума: 75 ×10-6 g/√Гц
  • Детектирование выхода за границы диапазона измерения и связь по постоянному току для короткого времени восстановления
  • Полное автоматическое тестирование электромеханической системы
  • Характеристики чувствительности
    • Стабильность чувствительности в диапазоне температур 5%
    • Линейность до ±0.25% от диапазона полной шкалы
    • Межосевая чувствительность: ±1.5% (влияние ускорения по оси Z на измерения по оси X; влияние ускорения по оси Y на измерения по оси X)
  • Работает от одного напряжения питания
    • Выходное напряжение изменяется пропорционально напряжению питания
    • Низкое энергопотребление: 1.0 мА, тип.
    • Энергосберегающий режим ожидания с коротким временем переключения в нормальный рабочий режим
  • Отвечает требованиям RoHS
  • Рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C
  • 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм × 1.80 мм

Подробнее о продукте

Акселерометр ADXL1005 обеспечивает крайне низкую плотность шума в расширенном диапазоне частот и оптимизирован для диагностики и выявления выхода из строя подшипников. Компонент обладает типичным значением плотности шума 75 ×10-6 g/√Гц во всем линейном участке рабочего диапазона частот. Акселерометры на основе технологии микроэлектромеханических систем (МЭМС) демонстрируют стабильную, повторяемую чувствительность и устойчивы к внешним ударным нагрузкам до 10000 g.

Интегрированные электронные схемы обеспечивают функции полного автоматического тестирования электромеханической системы (self test, ST) и индикации выхода за пределы диапазона (overrange, OR), которые могут быть полезны для встраиваемых приложений. Благодаря низкому энергопотреблению и работе от одного напряжения питания в диапазоне от 3.3 В до 5.25 В ADXL1005 может применяться в беспроводных измерительных продуктах. Компонент выпускается в корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм × 1.80 мм и работает в температурном диапазоне от −40°C до +125°C.

Области применения

  • Мониторинг рабочих условий
  • Диагностическое техническое обслуживание
  • Контроль работоспособности
  • Контрольно-измерительная техника
  • Системы текущего контроля рабочего состояния (HUMS)
  • Измерение акустических излучений

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

  • Показать все (12)
  • Техническое описание (1)
  • Брошюры и бюллетени (3)
  • Технические статьи (7)
  • Вебкасты (1)
  • Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.