Обзор
Особенности и преимущества
- Одноосевой акселерометр с аналоговым выходом
- Диапазон линейной частотной характеристики от нуля до 11 кГц (частота среза по уровню 3 дБ)
- Резонансная частота 21 кГц
- Крайне низкая плотность шума
- 30×10-6 g/√Гц в диапазоне ±100 g
- Детектирование выхода за границы диапазона измерения и связь по постоянному току для короткого времени восстановления
- Полное автоматическое тестирование электромеханической системы
- Характеристики чувствительности
- Стабильность чувствительности в диапазоне температур 5%
- Линейность до ±0.1% от диапазона полной шкалы
- Межосевая чувствительность ±1% (ZX), ±1% (YX),
- Работает от одного напряжения питания
- Выходное напряжение изменяется пропорционально напряжению питания
- Низкое энергопотребление: 1.0 мА
- Энергосберегающий режим ожидания с коротким временем переключения в нормальный рабочий режим
- Отвечает требованиям RoHS
- Температурный диапазон от −40°C до +125°C
- Корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм × 1.80 мм
Подробнее о продукте
Акселерометры ADXL1001/ADXL1002 обеспечивают крайне низкую плотность шума в расширенном диапазоне частот и оптимизированы для задач мониторинга в промышленных условиях. ADXL1001 (диапазон измерения ±100 g) и ADXL1002 (диапазон измерения ±50 g) обладают типичными значениями плотности шума 30×10-6 g/√Гц и 25×10-6 g/√Гц, соответственно. Оба акселерометра демонстрируют стабильную, повторяемую чувствительность на фоне внешних ударных нагрузок до 10000 g.
ADXL1001/ADXL1002 имеют функцию полного автоматического тестирования электромеханической системы (self test, ST) и индикатор выхода за пределы диапазона (overrange, OR), которые позволяют реализовать расширенные возможности системного уровня и могут быть полезны для встраиваемых приложений. Благодаря низкому энергопотреблению и работе от одного напряжения питания в диапазоне от 3.3 В до 5.25 В ADXL1001/ADXL1002 могут применяться в беспроводных измерительных продуктах. ADXL1001/ ADXL1002 выпускаются в корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм × 1.80 мм и имеют номинальный рабочий температурный диапазон от −40°C до +125°C.
Области применения
- Мониторинг рабочих условий
- Диагностическое техническое обслуживание
- Контроль работоспособности
- Контрольно-измерительная техника
- Системы текущего контроля рабочего состояния (HUMS)
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Технические статьи (7)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADXL1001 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.