Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • C2B transmitter transmits video and bidirectional control data over a differential pair or single-ended cable
  • The parallel video input formats supported include:
    8-/10-bit interleaved Y/C data up to 148.5 MHz
    Embedded (SAV/EAV codes) and separate (frame valid/line valid or HS/VS/DE) timing signals
  • High definition video formats supported up to 2 megapixels at 30 Hz or 1 megapixel at 60 Hz
  • Bidirectional control channel embedded in the C2B link for control and status data between C2B receiver and C2B transmitter
    Enables remote configuration of the C2B transmitter
  • On-chip high resolution, high speed DAC, buffer and filtering blocks for video and control channel path
  • Transmission of frame count data from ISP to enable the backend ECU or HU to detect stuck or skipped frames
  • Bidirectional GPIO
  • Video test pattern generator for easy system testing
  • Protection from high voltages encountered during short to battery (STB) fault condition
  • Tested to industry standards for automotive EMC/EMI/ESD robustness
General
  • 2-wire serial microprocessor unit (MPU) interface (compatible with I2C) capable of operating in master and slave mode
  • −40°C to +105°C temperature grade
  • 32-lead LFCSP package
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

Complete technical specifications are available for the C2B transmitters and receivers.

Contact c2b_web_support@analog.com to complete the nondisclosure agreement (NDA) required to receive additional product information.

Applications
  • Automotive camera modules
  • Automotive camera (ECUs)
  • Automotive infotainment HUs

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADV7990 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь