Обзор

Особенности и преимущества

  • C2B receiver capable of receiving video data, and bidirectional control data over a differential pair or single-ended cable
  • HD output video interface over MIPI CSI-2 transmitter
    • CSI-2 2-lane transmitter, or 1-lane transmitter running at up to 1 Gbps per lane
  • HD video formats supported up to 2 megapixels at 30 Hz or 1 megapixel at 60 Hz
  • Bidirectional control channel embedded in the C2B link for control and status data between C2B receiver and C2B transmitter
  • Enables remote configuration of the C2B transmitter
  • On-chip high resolution, high speed ADC, buffer and anti-aliasing filter blocks for video and control channel path
  • Transmission of frame count data from ISP to enable the backend ECU or HU to detect stuck or skipped frames
  • Bidirectional GPIOs
  • Video test pattern generator for easy system testing
  • Cable equalizer capable of compensating for cable and connector insertion loss, equivalent to 30 m twisted pair cable
  • On-chip echo cancellation scheme to prevent visual impact caused by impedance mismatch between cables and connectors
  • Protection from and diagnosis of high voltages encountered during short-to-battery fault condition
  • Tested to industry standards for automotive EMC, EMI, and ESD robustness
General
  • 2-wire serial interface (I2C compatible) for configuration of the C2B receiver and for communication with a remote C2B transmitter and image signal processors
  • Connected I2C master must support clock stretching to support remote I2C communication over the C2B link
  • −40°C to +105°C temperature grade
  • 48-lead LFCSP package
  • Qualified for automotive applications

Подробнее о продукте

Complete technical specifications are available for the C2B transmitters and receivers.

Contact c2b_web_support@analog.com to complete the nondisclosure agreement (NDA) required to receive additional product information.

Applications
  • Automotive infotainment HUs
  • Automotive camera ECUs

Статус продукта icon-recommended Пререлиз

Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь