Обзор

Особенности и преимущества

  • Поддержка демодуляции сигнала цветности NTSC/PAL/SECAM
  • Один 10-разрядный АЦП с четырехкратной избыточной дискретизацией для сигналов CVBS, S-Video и YPrPb
  • Входные каналы аналогового видеосигнала с интегрированным фильтром предотвращения спектральных наложений
    • ADV7280A: до 4 входных каналов
    • ADV7280A-M: до 8 входных каналов
  • Поддержка входных сигналов в форматах CVBS (полный, или композитный, видеосигнал), S-Video (Y/C) и YPrPb (компонентный видеосигнал)
  • Автоматическое распознавание NTSC/PAL/SECAM
  • Решение с диапазоном входных синфазных напряжений до 1.47 В
  • Превосходное подавление синфазного шума
  • Пятистроковый адаптивный гребенчатый фильтр 2D и функция улучшения цветовых переходов (CTI)
  • Интегрированная схема АРУ с адаптивным режимом регулировки пикового уровня белого
  • Возможность быстрого переключения между входами
  • Интегрированный преобразователь выходного видеосигнала I2P (преобразователь чересстрочной развертки в прогрессивную)
  • Адаптивное улучшение контрастности (ACE)
  • Понижение разрядности (с 8 до 6 бит)
  • Распознавание защиты от копирования Rovi
  • Выходной интерфейс MIPI CSI-2 (ADV7280A-M)
  • 8-разрядный выход ITU-R BT.656 YCrCb 4:2:2 и сигналы кадровой синхронизации, HS или VS (ADV7280A)
  • Полнофункциональный блок извлечения данных в интервалах гашения обратного хода кадровой развертки (VBI) с поддержкой WST
  • Режим пониженного энергопотребления
  • Двухпроводной, совместимый с I2C последовательный интерфейс
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
  • Температурный диапазон от −40°C до +105°C
  • Соответствующий требованиям RoHS 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

ADV7280A совместим по выводам и программно с ADV7280. Модель ADV7280A с интерфейсом MIPI® (mobile industry processor interface) (ADV7280A-M) совместима по выводам и программно с ADV7280-M.

Если иное не оговорено особо, ADV7280A и ADV7280A-M обладают одинаковыми особенностями, функциональностью и характеристиками.

ADV7280A - это универсальный, однокристальный многоформатный видеодекодер, который автоматически распознает формат стандартных аналоговых видеосигналов и преобразует их в потоки компонентного цифрового видеоизображения YCbCr 4:2:2.

Аналоговый входной каскад ADV7280A спроектирован для работы с несимметричными входными видеосигналами. Он содержит входной мультиплексор (четырехканальный в ADV7280A, восьмиканальный в ADV7280A-M) и один 10-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП).

Интегрированный в ADV7280A процессор сигналов стандартной четкости (standard definition processor, SDP) автоматически распознает сигналы стандарта NTSC, PAL и SECAM в формате CVBS (полный видеосигнал), S-Video (Y/C) и YPrPb (компонентный видеосигнал). Аналоговый видеосигнал преобразуется в цифровой поток данных компонентного видеосигнала 4:2:2 , который передается на выход через 8-разрядный интерфейс, совместимый со стандартом ITU-R BT.656, (ADV7280A) или интерфейс передатчика MIPI CSI-2 (далее обозначаемый MIPI) (ADV7280A-M). ADV7280A также содержит преобразователь чересстрочной развертки в прогрессивную (I2P).

ADV7280A выпускается в отвечающем требованиям RoHS, компактном корпусе LFCSPдля поверхностного монтажа. Компонент имеет версии для автомобильного температурного диапазона (от −40°C до +105°C) и промышленного температурного диапазона (от −40°C до +85°C), что делает его идеальным выбором для автомобильной, промышленной и бытовой электроники.

Конфигурирование ADV7280A должно производиться при помощи I2C в соответствии с процедурой, приведенной в файлах скриптов для оценочной платы.

Области применения

  • Усовершенствованные системы помощи водителю
  • Автомобильные информационно-развлекательные системы
  • Цифровые видеорекордеры для систем видеонаблюдения
  • Медиаплееры

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADV7280A-M Evaluation Board Script Files

Download. and unzip the ADV7280AM_Cust.zip file.

ADV7280A Evaluation Board Script Files

ADV7280A Evaluation Board Script Files and XMLs

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADV7280A Обсуждения

RE: ADV7280A adding delay to decoded video signals
3 неделя (ль) назад в категории Video
About a product(CSI-2)
4 неделя (ль) назад в категории Video
ADV7280A Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.