Обзор
Особенности и преимущества
- Высокая устойчивость к импульсным синфазным помехам: 100 кВ/мкс
- Высокая устойчивость к излучаемым и наводимым шумам
- Малая задержка распространения
- 13 нс, макс. при работе от 5 В
- 15 нс, макс. при работе от 1.8 В
- Максимальная гарантированная пропускная способность 150 Мбит/с
- Сертификация безопасности
- Сертификация UL: 5000 В, ср.кв., в течение 1 минуты в соответствии с UL 1577
- Уведомление о приемке компонента CSA 5A
- Сертификат соответствия VDE
- DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12
- VIORM = 849 В, пик.
- Усиленная гальваническая развязка - выдерживаемое пиковое напряжение изоляции 8000 В
- Сертификация CQC в соответствии с GB4943.1-2011
- Обратная совместимость
- ADuM240E1/ADuM241E1/ADuM242E1 совместимы по выводам с ADuM2400/ADuM2401/ADuM2402
- Низкая динамическая потребляемая мощность
- Преобразование уровней от 1.8 В до 5 В
- Высокая рабочая температура: 125°C
- Опции с высоким или низким уровнем выходного сигнала в отсутствие питания или сигнала на входе
- 16-выводный корпус SOIC, отвечающий требованиям RoHS
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
ADuM240D/ADuM240E/ADuM241D/ADuM241E/ADuM242D/ADuM242E – это четырехканальные цифровые изоляторы, построенные на базе технологии iCoupler® компании Analog Devices. Благодаря сочетанию технологий изготовления быстродействующих КМОП транзисторов и монолитных трансформаторов с воздушным сердечником эти компоненты гальванической развязки обеспечивают отличные характеристики, превосходящие характеристики альтернативных решений, например, на базе оптопар и других интегрированных устройств сопряжения. Максимальная задержка распространения изоляторов составляет 13 нс, а искажение длительности импульса — менее 3 нс при работе от 5 В. Компоненты обеспечивают межканальное согласование временных характеристик в пределах 3 нс.
ADuM240D/ADuM240E/ADuM241D/ADuM241E/ADuM242D/ADuM242E имеют независимые каналы данных и выпускаются в различных конфигурациях с выдерживаемым напряжением 5.0 кВ, ср.кв. (см. раздел Ordering Guide технического описания). Они работают с напряжением питания на любой из сторон канала в диапазоне от 1.8 В до 5 В, обеспечивая совместимость с низковольтными системами и позволяя осуществлять преобразование уровней при передаче данных через изоляционный барьер.
В отличие от других альтернатив оптопарам компоненты гарантируют корректное постоянное напряжение на выходе при статическом состоянии входного логического сигнала. Они имеют два различных варианта поддержания отказоустойчивости, в которых выходы переходят в предопределенное состояние при отсутствии напряжения питания на входной стороне или при отключенных входах. ADuM240E1 / ADuM241E1 / ADuM242E1 совместимы по выводам с ADuM2400 / ADuM2401 / ADuM2402.
Области применения
- Универсальные многоканальные схемы гальванической развязки
- Гальваническая развязка интерфейса SPI/преобразователей данных
- Гальваническая развязка промышленных шин
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (4)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Соответствие стандартам безопасности (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADuM241E Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.