Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates from 6 GHz to 18 GHz
  • 25 dBm typical transmit state PSAT
  • 22 dB typical transmit state small signal gain
  • 18 dB typical receive state small signal gain
  • 2.5 dB typical receive state noise figure
  • Coupled power amplifier output for power detection

Подробнее о продукте

The ADTR1107 is a compact, 6 GHz to 18 GHz, front-end IC with an integrated power amplifier, low noise amplifier (LNA), and a reflective single-pole double-throw (SPDT) switch. These integrated features make the device ideal for phased array antenna and radar applications. The front-end IC offers 25 dBm of saturated output power (PSAT) and 22 dB small signal gain in transmit state, and 18 dB small signal gain and 2.5 dB noise figure in receive state. The device has a directional coupler for power detection. The input/outputs (I/Os) are internally matched to 50 Ω. The ADTR1107 is supplied in a 5 mm × 5 mm, 24-terminal, land grid array (LGA) package.

Applications

  • Phased array antenna
  • Military radar
  • Weather radar
  • Communication links
  • Electronic warfare

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Поддержка и обсуждения

ADTR1107 Обсуждения

RE: Are there other developers kits for phased array from ADI?
8 неделя (ль) назад в категории 10/25/2022 Reducing the Barrier in Ka band Satcom Design and Calibration
RE: Power Supply for EVAL-ADTR1107 (6 GHz to 18 GHz front-end evaluation kit)
17 неделя (ль) назад в категории RF and Microwave

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.