Обзор

Особенности и преимущества

  • Точность соответствует спецификациям клинической термометрии ASTM E1112, которые должны соблюдаться после пайки на печатную плату
    • ±0,1 °C в температурном диапазоне от 25 °C до 50 °C при напряжении питания 3,0 В
    • ±0,25 °C в температурном диапазоне от −20 °C до +105 °C при напряжении питания в диапазоне от 2,7 В до 3,3 В
  • Сверхмалый температурный дрейф: 0,0073 °C
    • Соответствует требованиям Национального института стандартов и технологий (NIST)
    • Быстро осуществляемое первое преобразование величины температуры в цифровой код за 6 мс после включении питания
  • Простая реализация
    • Не требуется калибровка или корректировка температуры
    • Не требуется коррекция линейности
  • Малое энергопотребление
    • 140 мкВт тип. при напряжении питания 3,0 В и скорости преобразования 1 SPS
    • 6 мкВт тип. при напряжении питания 3,0 В в режиме отключения
  • Программируемые прерывания
    • Прерывание при перегреве
    • Прерывание при повышенной и пониженной температуре
  • Интерфейс, совместимый с I2C
  • 16-выводной корпус LFCSP размером 4 мм × 4 мм, соответствующий требованиям RoHS

Подробнее о продукте

ADT7422 представляет собой высокоточный цифровой датчик температуры с интерфейсом I2C, разработанный в соответствии со спецификациями клинической термометрии, основанными на стандартах ASTM E1112, требования которых должны соблюдаться после пайки на печатную плату.

В состав ADT7422 входит встроенный источник опорного напряжения, определяемого шириной запрещённой зоны (бандгап), датчик температуры и прецизионный аналого-цифровой преобразователь (АЦП). Выходным сигналом ADT7422 является 16-битное значение температуры с разрешением 0,0078 °C и точностью до ±0,1 °C при измерении в диапазоне температур от 25 °C до 50 °C, при этом после процесса его напайки на печатную плату нет необходимости в его калибровки.

Во время работы при напряжении питания 3,0 В средний потребляемый ток питания, как правило, составляет 210 мкА. ADT7422 имеет режим отключения, в котором устройство находится в выключенном состоянии, и ток в данном режиме составляет, как правило, 2,0 мкА при напряжении питания 3,0 В. ADT7422 рассчитан на работу в диапазоне температур от -40 °C до +125 °C.

Линии A0 и A1 предназначены для выбора адреса и обеспечивают четыре возможных варианта адреса на шине I2C для ADT7422. Линия CT является выходом с открытым стоком, сигнал которого переходит в состояние логической единицы, когда температура превышает программируемый предел критической температуры. Линия INT также является выходом с открытым стоком, сигнал которого переходит в состояние логической единицы, когда температура превышает программируемый предел. Линии INT и CT могут работать в режимах компаратора и прерывания.

Основные характеристики продукта

  1. Не требуются процедуры по калибровке или коррекции температуры, которые должны выполняться пользователем
  2. Низкое энергопотребление
  3. Долговременная стабильность и высокая надежность
  4. Высокая точность, требуемая для промышленного, контрольно-измерительного и медицинского оборудования

 

Области применения

  • Системы мониторинга показателей здоровья
  • Медицинское оборудование
  • Может выступать в качестве замены резистивного датчика температуры (RTD) и термистора
  • Транспортировка и хранение продуктов питания
  • Компенсация холодного спая термопары
  • Системы мониторинга параметров окружающей среды и системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха
  • Системы контроля температуры лазерных диодов

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

Поддержка работы с Mbed

WIKI

Узнайте, как приступить к работе с Mbed

Mbed является бесплатной средой разработки для микроконтроллеров с ядром ARM

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.