Обзор

Особенности и преимущества

  • Алгоритм подсчета людей в помещениях, таких как конференц-залы или офисы
  • Зависимость точности от зоны покрытия
    • Зона покрытия, обеспечивающая оптимальную точность 90%: 3 м в радиусе
    • Максимальная зона покрытия (точность 80%): 5 м в радиусе
  • Обработка данных выполняется в периферийном узле
    • Вывод метаданных через интерфейс UART
    • Сформированные изображения не передаются
  • Предоставляет информацию о занятости помещения
  • Обеспечивает обнаружение и подсчет людей
    • Отслеживает местоположение людей (предоставляет их координаты по осям x и y)
    • Определяет состояние активности человека (движется или стоит)
  • Возможность применения нескольких датчиков для обеспечения большей зоны покрытия и большей точности
  • Может работать при слабом освещении
  • Различные уровни освещенности (при работе на высоте потолка)

Подробнее о продукте

Алгоритм ADSW4000 ADI EagleEye™ PeopleCount позволяет реализовать функцию подсчета людей в помещениях, таких как конференц-залы или офисные помещения. Аналитические операции, осуществляемые в периферийных узлах, позволяют получать полезную информацию и аналитические данные для точного и безопасного подсчета людей. Эти данные могут помочь понять, как повысить качество управления активами и людьми, обеспечить социальное дистанцирование и безопасность, повысить степень вовлеченности сотрудников, оптимизировать использование пространства, увеличить производительность труда и энергоэффективность.

Алгоритм ADSW4000 разработан для работы исключительно с процессором ADSP-BF707 Blackfin+® компании Analog Devices, Inc. (ADSPBF707BBCZ4-EGE) и оптимизирован для работы с КМОП-датчиком двухмерного изображения с разрешением VGA и объективом (рекомендуется модуль Chicony CYFI013, в состав которого входит КМОП-датчик изображения ASX340AT3C00XPED0-DPBR компании ON Semiconductor®, объектив Chicony YT70005 и держатель объектива с инфракрасным (ИК) фильтром).

Алгоритм ADSW4000 ADI EagleEye™ PeopleCount обеспечивает подсчет людей с точностью до 90% в целевой зоне.

Ниже приведены показатели точности, достигнутые при испытании с радиусами зон от 3 м до 5 м:

  • Точность 90% в радиусе 3 м
  • Точность 85% в радиусе 4 м
  • Точность 80% в радиусе 5 м

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Технологические решения в области строительства
  • Интеллектуальные здания
  • Системы определения степени занятости помещений
  • Системы управления зданиями

 

Продукт ADSPBF707BBCZ4-EGE DSP необходимо приобретать вместе с программным обеспечением ADSW4000.
Программное обеспечение ADSW4000 не будет работать с другими продуктами или моделями ЦОС-процессоров.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

ADSW4000 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые встраиваемые процессоры Blackfin

  • Для работы программного обеспечения ADSW4000 PeopleCount требуется следующий ЦОС-процессор: ADSPBF707BBCZ4-EGE: ADSP-BF707.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.