Обзор
Особенности и преимущества
- 450 МГц (2.7 GFLOPS) на ядро
- Память L1 с проверкой четности объемом 5 Мбит/640 кбайт на ядро
- Опциональный режим кэш/SRAM
- Поддержка 32-, 40- и 64-разрядной арифметики с плавающей точкой
- 450 МГц ARM Cortex-A5 (с Neon/FPU)
- Кэш-память команд/данных L1 объемом 32/32 кбайт
- Кэш-память L2 объемом 256 кбайт
- SRAM L2 с исправлением ошибок объемом 256 кбайт
- DDR3-900, DDR2-800 и LPDDR (16 бит)
- БПФ/ОБПФ (18 GFLOPS, БПФ размером 1K точек за 5 мкс)
- КИХ/БИХ и SINC фильтры, асинхронный преобразователь частоты дискретизации (ASRC)
- Механизмы криптографической защиты с однократно программируемой памятью
- BGA 19 мм x 19 мм (шаг контактов 0.8 мм)
- Коммерческий, промышленный и автомобильный температурный диапазон
- 2 контроллера Ethernet MAC
- Один гигабитный (RGMII) и один 10/100 Мбит (RMII)
- Поддержка IEEE-1588 и AVB (QoS и восстановление тактового сигнала)
- 2 контроллера USB2.0 HS OTG/Device (MAC/PHY)
- 2 порта CAN2.0
- SD/SDIO/MMC/eMMC (с поддержкой SDXC)
- PCIe2.0 (1 линия данных) (только в SC589)
- До 8 полнофункциональных интерфейсов SPORT (с режимами TDM и I2S)
- Приемник/передатчик S/PDIF, 8 пар ASRC, PCG
- 2 дуплексных порта SPI и 1 порт QuadSPI (с непосредственным исполнением)
- 3 порта I2C и 3 порта UART (с управлением процессом передачи)
- Улучшенный параллельный периферийный интерфейс
- Для ввода/вывода видеосигнала или параллельного преобразователя данных
- 2 линк-порта (двунаправленные, 8 бит, до 150 Мбит/с)
- 3 улучшенных контроллера ШИМ, модуль управления АЦП (ACM)
- 8 универсальных таймеров, 1 универсальный счетчик, сторожевой таймер и часы реального времени
- До 102 линий GPIO (мультиплексированы с другими интерфейсами)
- 8-канальный 12-разрядный АЦП 1MSPS
- Датчик температуры
Подробнее о продукте
Процессор ADSP-SC589 является представителем нового семейства высокопроизводительных, энергоэффективных процессоров для обработки в реальном времени, которые обеспечивают производительность более 24 миллиардов операций с плавающей точкой в секунду, используя два усовершенствованных ядра SHARC+® и усовершенствованные ускорители операций цифровой обработки сигналов (DSP), таких как БПФ, КИХ- и БИХ-фильтрация. Процессоры семейств ADSP-SC58x и ADSP-2158x потребляют мощность менее 2 Ватт, что повышает их энергоэффективность по сравнению с процессорами SHARC предыдущих поколений более чем в 5 раз. Эта особенность позволяет получить наилучшую производительность цифровой обработки сигналов в задачах, где требования к отводу тепла ограничивают допустимую потребляемую мощность или где применение принудительного охлаждения невозможно из-за роста стоимости, либо уменьшения надежности при использовании вентиляторов. К возможным областям применения процессора относятся автомобильная промышленность, бытовая и профессиональная аудиоаппаратура, управление многоосевыми электродвигателями и системы распределения электроэнергии.
В продуктах семейства ADSP-SC58x к ядрам SHARC+ и DSP ускорителям добавлено ядро процессора ARM® Cortex-A5 с математическим сопроцессором с плавающей точкой (FPU) и расширениями команд цифровой обработки сигналов Neon®. Оно может быть использовано для выполнения дополнительных задач обработки в реальном времени и управления периферийными интерфейсными модулями, которые обеспечивают пересылку данных, требующих немедленной обработки, в аудиосистемах, промышленных контурах управления и промышленных измерительных системах. В процессорах интегрированы интерфейсы Gigabit Ethernet, USB High-Speed, интерфейс мобильных устройств хранения данных (включая SD/SDIO), PCI Express и множество других интерфейсов связи, расширяющих возможности и упрощающих проектирование систем.
Процессоры семейства ADSP-2158x предназначены для применения в задачах, где требуется только DSP сопроцессор, и содержат два ядра SHARC+, а также набор оптимизированных периферийных модулей.
Новое, улучшенное, программно совместимое ядро SHARC+ работает с повышенной частотой и пониженным энергопотреблением, а также имеет аппаратную поддержку вычислений в формате с плавающей точкой двойной точности, специальные команды управления кэшем команд/данных и ряд других новых команд. Компоненты семейств ADSP-SC58x/2158x разработаны по технологии КМОП с малыми токами утечки, обеспечивающей малую потребляемую мощность, способны работать с частотой 450 МГц при температуре до 105°C и поддерживают дальнейшее развитие в направлении повышения производительности. Интеграция на кристалле более 1.8 Мбайт быстродействующей памяти SRAM и до двух интерфейсов DDR3/2/LP помогает достичь высокой эффективности вычислений в режиме реального времени, а подсистема памяти подверглась значительному улучшению и содержит усовершенствованные блоки DMA для одновременной пересылки данных.
Учитывая растущую потребность в защите интеллектуальной собственности в программном обеспечении, процессоры поддерживают технологию ARM® TrustZone® и содержат интегрированные криптографические аппаратные ускорители. Для задач, где критическим требованием является надежность, в процессорах реализована проверка четности при обращениях к памяти и аппаратное исправление ошибок, обеспечивающие повышенную целостность данных. Высокая степень интеграции и низкое энергопотребление новых процессоров ADSP-SC58x и ADSP-2158x позволяют значительно сократить количество компонентов и занимаемое ими место на печатной плате, упростить и ускорить проектирование сложных современных систем.
Процессоры ADSP-SC58x/2158x поддерживаются удостоенным наград набором интерактивных инструментов проектирования Crosscore® Embedded Studio компании Analog Devices, помогающих оптимизировать и ускорить процесс создания программных и аппаратных средств.
Кроме того, благодаря сотрудничеству компаний Analog Devices и Micrium пользователям доступны ядра операционных систем реального времени µC/OS-II® и µC/OS-III® для процессорных ядер SHARC+ и ARM Cortex-A5, а также стеки хоста USB, устройства USB и файловой системы для ARM Cortex-A5.
Компания Analog Devices также предлагает интеграцию Linux для CrossCore Embedded Studio и пакет поддержки платформы для Linux на базе Buildroot, позволяя пользователям воспользоваться коммуникационными стеками и пакетами приложений, доступных во встраиваемой ОС Linux, при проектировании ПО ядра ARM Cortex-A5. Поддержка Linux запланирована начиная с сентября 2015 года, и чтобы запросить ее, необходимо заполнить форму запроса программного обеспечения и указать “Linux SC58x Support" (“Подержка Linux для SC58x”) в поле Additional Comments (Дополнительные комментарии).
Оценочная плата ADSP-SC589 EZ-KIT-Lite и эмуляторы ICE-1000/2000 упрощают создание, тестирование и отладку сложных приложений. Работая в связке с CrossCore Embedded Studio, эмуляторы обеспечивают поддержку всех JTAG-совместимых процессоров Analog Devices и используют технологию CoreSight™ компании ARM.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (5)
Техническая документация
Статьи по применению (19)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Межплатформенное ПО
Operating Systems and Middleware
Связующее программное обеспечение (Middleware)
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
CrossCore® Embedded Studio
Утилиты CrossCore® Utilities
Другие программные продукты
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Файлы моделей BSDL
Материалы по теме
Информация (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-SC589 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.