Обзор
Особенности и преимущества
- 450 МГц (2.7 GFLOPS) на ядро
- Память L1 с проверкой четности объемом 5 Мбит/640 кбайт на ядро
- Опциональный режим кэш/SRAM
- Поддержка 32-, 40- и 64-разрядной арифметики с плавающей точкой
- 450 МГц ARM Cortex-A5 (с Neon/FPU)
- Кэш-память команд/данных L1 объемом 32/32 кбайт
- Кэш-память L2 объемом 256 кбайт
- SRAM L2 с исправлением ошибок объемом 256 кбайт
- DDR3-900, DDR2-800 и LPDDR (16 бит)
- БПФ/ОБПФ (18 GFLOPS, БПФ размером 1K точек за 5 мкс)
- КИХ/БИХ и SINC фильтры, асинхронный преобразователь частоты дискретизации (ASRC)
- Механизмы криптографической защиты с однократно программируемой памятью
- BGA 19 мм x 19 мм (шаг контактов 0.8 мм)
- Коммерческий, промышленный температурный диапазон
- Gigabit Ethernet MAC (RGMII)
- Поддержка IEEE-1588 и AVB (QoS и восстановление тактового сигнала)
- Контроллер USB2.0 HS OTG/Device (MAC/PHY)
- 2 порта CAN2.0
- До 8 полнофункциональных интерфейсов SPORT (с режимами TDM и I2S)
- Приемник/передатчик S/PDIF, 8 пар ASRC, PCG
- 2 дуплексных порта SPI и 1 порт QuadSPI (с непосредственным исполнением)
- 3 порта I2C и 3 порта UART (с управлением процессом передачи)
- Улучшенный параллельный периферийный интерфейс
- Для ввода/вывода видеосигнала или параллельного преобразователя данных
- 2 линк-порта (двунаправленные, 8 бит, до 150 Мбит/с)
- 3 улучшенных контроллера ШИМ, модуль управления АЦП (ACM)
- 8 универсальных таймеров, 1 универсальный счетчик, сторожевой таймер и часы реального времени
- До 80 линий GPIO (мультиплексированы с другими интерфейсами)
- 8-канальный 12-разрядный АЦП 1MSPS
- Датчик температуры
Подробнее о продукте
Процессор ADSP-SC582 является представителем нового семейства высокопроизводительных, энергоэффективных процессоров для обработки в реальном времени, которые обеспечивают производительность более 21 миллиарда операций с плавающей точкой в секунду, используя одно усовершенствованное ядро SHARC+® и усовершенствованные ускорители операций цифровой обработки сигналов (DSP), таких как БПФ, КИХ- и БИХ-фильтрация. Процессоры семейств ADSP-SC58x и ADSP-2158x потребляют мощность менее 2 Ватт, что повышает их энергоэффективность по сравнению с процессорами SHARC предыдущих поколений более чем в 5 раз. Эта особенность позволяет получить наилучшую производительность цифровой обработки сигналов в задачах, где требования к отводу тепла ограничивают допустимую потребляемую мощность или где применение принудительного охлаждения невозможно из-за роста стоимости, либо уменьшения надежности при использовании вентиляторов. К возможным областям применения процессора относятся автомобильная промышленность, бытовая и профессиональная аудиоаппаратура, управление многоосевыми электродвигателями и системы распределения электроэнергии.
В продуктах семейства ADSP-SC58x к ядрам SHARC+ и DSP ускорителям добавлено ядро процессора ARM® Cortex-A5 с математическим сопроцессором с плавающей точкой (FPU) и расширениями команд цифровой обработки сигналов Neon®. Оно может быть использовано для выполнения дополнительных задач обработки в реальном времени и управления периферийными интерфейсными модулями, которые обеспечивают пересылку данных, требующих немедленной обработки, в аудиосистемах, промышленных контурах управления и промышленных измерительных системах. В процессорах интегрированы интерфейсы Gigabit Ethernet, USB High-Speed и множество других интерфейсов связи, расширяющих возможности и упрощающих проектирование систем.
Процессоры семейства ADSP-2158x предназначены для применения в задачах, где требуется только DSP сопроцессор, и содержат два ядра SHARC+, а также набор оптимизированных периферийных модулей.
Новое, улучшенное, программно совместимое ядро SHARC+ работает с повышенной частотой и пониженным энергопотреблением, а также имеет аппаратную поддержку вычислений в формате с плавающей точкой двойной точности, специальные команды управления кэшем команд/данных и ряд других новых команд. Компоненты семейств ADSP-SC58x/2158x разработаны по технологии КМОП с малыми токами утечки, обеспечивающей малую потребляемую мощность, способны работать с частотой 450 МГц при температуре до 105°C и поддерживают дальнейшее развитие в направлении повышения производительности. Интеграция на кристалле более 1.1 Мбайт быстродействующей памяти SRAM и интерфейса DDR3/2/LP помогает достичь высокой эффективности вычислений в режиме реального времени, а подсистема памяти подверглась значительному улучшению и содержит усовершенствованные блоки DMA для одновременной пересылки данных.
Учитывая растущую потребность в защите интеллектуальной собственности в программном обеспечении, процессоры поддерживают технологию ARM® TrustZone® и содержат интегрированные криптографические аппаратные ускорители. Для задач, где критическим требованием является надежность, в процессорах реализована проверка четности при обращениях к памяти и аппаратное исправление ошибок, обеспечивающие повышенную целостность данных. Высокая степень интеграции и низкое энергопотребление новых процессоров ADSP-SC58x и ADSP-2158x позволяют значительно сократить количество компонентов и занимаемое ими место на печатной плате, упростить и ускорить проектирование сложных современных систем.
Процессоры ADSP-SC58x/2158x поддерживаются удостоенным наград набором интерактивных инструментов проектирования Crosscore® Embedded Studio компании Analog Devices, помогающих оптимизировать и ускорить процесс создания программных и аппаратных средств.
Кроме того, благодаря сотрудничеству компаний Analog Devices и Micrium пользователям доступны ядра операционных систем реального времени µC/OS-II® и µC/OS-III® для процессорных ядер SHARC+ и ARM Cortex-A5, а также стеки хоста USB, устройства USB и файловой системы для ARM Cortex-A5.
Компания Analog Devices также предлагает интеграцию Linux для CrossCore Embedded Studio и пакет поддержки платформы для Linux на базе Buildroot, позволяя пользователям воспользоваться коммуникационными стеками и пакетами приложений, доступных во встраиваемой ОС Linux, при проектировании ПО ядра ARM Cortex-A5. Поддержка Linux запланирована начиная с сентября 2015 года, и чтобы запросить ее, необходимо заполнить форму запроса программного обеспечения и указать “Linux SC58x Support" (“Подержка Linux для SC58x”) в поле Additional Comments (Дополнительные комментарии).
Совместимая оценочная плата ADSP-SC584 EZ-KIT-Lite и эмуляторы ICE-1000/2000 упрощают создание, тестирование и отладку сложных приложений. Работая в связке с CrossCore Embedded Studio, эмуляторы обеспечивают поддержку всех JTAG-совместимых процессоров Analog Devices и используют технологию CoreSight™ компании ARM.
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Статьи по применению (17)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Межплатформенное ПО
Operating Systems and Middleware
Связующее программное обеспечение (Middleware)
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
Утилиты CrossCore® Utilities
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Файлы моделей BSDL
Материалы по теме
Информация (1)
Тематические исследования (1)
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-SC582 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.