Обзор

Особенности и преимущества

Система на кристалле (SOC), обеспечивающая оптимизацию стоимости компонентов системы и площади печатной платы
  • Интегрированное ядро DSP с плавающей точкой SHARC+ и процессор ARM® Cortex®-A5
  • Масштабируемые набор функций и производительность
  • Менее дорогостоящий производный вариант успешных процессоров семейства ADSP-SC58x
Лучшая для устройств данного класса комбинация производительности вычислений с плавающей точкой и энергопотребления (менее 2 Вт)
  • Производительность ядра DSP SHARC+ 2.7 GFLOPs, 0.9 GMACS
  • Возможность работы при 105°C без необходимости в вентиляторе и со сниженными требованиями к теплоотводу обеспечивают повышение надежности
Интегрированный, оптимизированный малопотребляющий интерфейсный модуль
  • Ядро промышленного стандарта ARM® Cortex®-A5 (720 DMIPS при 450 МГц) с FPU и расширениями DSP Neon®
  • Расширенный набор интегрированных периферийных модулей, включая Gigabit Ethernet (с AVB), MLB, USB, CAN & SDIO
Ориентирован на применение в сложных задачах цифровой обработки сигналов с плавающей точкой в реальном времени
  • Простой, детерминированный программный интерфейс DSP, дающий увеличение производительности по сравнению с предыдущими поколениями SHARC до двух раз
  • Программно совместимые ядра SHARC+ с поддержкой вычислений в формате с плавающей точкой двойной точности, байтовой адресацией, опциональным режимом работы памяти L1 в качестве кэша и предсказанием переходов
  • Большой объем внутренней кэш-памяти/SRAM (384 кБ) L1, большой объем совместно используемой SRAM (1MB) L2 и расширенные возможности DMA
  • Высокоскоростной интерфейс внешней памяти с поддержкой DDR3L (только в корпусе BGA)
  • Не требующие внешних компонентов цифровые аудиоинтерфейсы, включая 4 полнофункциональных порта SPORT (с I2S), SPDIF и преобразователи частоты дискретизации
  • Последовательные интерфейсы, включая Quad SPI, I2C, UART
  • Поддержка масштабируемых многопроцессорных систем при помощи высокоскоростных линк-портов
Расширенные функции защиты, включая криптографические ускорители и OTP память
  • Для защиты интеллектуальной собственности, быстрой безопасной загрузки и безопасного подключения к сети
Поддержание целостности данных: обращения к SRAM с проверкой на четность или использованием исправляющих кодов, блок выявления сбоев
Различные варианты продукта
  • Корпус BGA с 400 шариковыми контактами, 17 мм x 17 мм
Усовершенствованные, простые в применении инструменты проектирования
  • Среда CrossCore Embedded Studio (CCES) с оптимизированным компилятором C/C++, библиотеками ЦОС и примерами проектов
  • Среда SigmaStudio™ обеспечивает обширный выбор оптимизированных библиотек обработки звука, простой в использовании графический интерфейс проектирования и инструменты настройки для сокращения цикла разработки
  • Ядра ОС реального времени Micrium µC/OS-II® и µC/OS-III® для процессорных ядер SHARC+ и ARM® Cortex®-A5, а также стеки файловой системы, хоста и устройства USB от Micrium для ARM® Cortex®-A5
  • Комплект проектирования ADSP-SC573-EZLITE с полным набором схемотехнической и конструкторской документации
  • Высокоскоростные эмуляторы JTAG (ICE-1000/2000) упрощают создание, отладку и тестирование сложных приложений
Обширная поддержка приложений для автомобильной промышленности
  • Оптимизированный, не требующий лицензионных отчислений стек Ethernet AVB, разработанный и поддерживаемый Analog Devices
  • Драйверы AUTOSAR MCAL
  • Множество дополнительных алгоритмов и программных компонентов сторонних разработчиков, включая алгоритмы адаптивного шумоподавления и многомерного объемного звука
Поддержка Embedded Linux для ядра ARM® Cortex®-A5
  • Дистрибутив на базе Buildroot
  • Интеграция с CCES на хост-процессоре, работающем под управлением Linux
  • Поддержка отладки в режиме ядра и режиме приложений

Подробнее о продукте

Процессоры ADSP-SC57x/2157x являются представителями новых семейств высокопроизводительных, энергоэффективных процессоров с усовершенствованным ядром SHARC+® и продвинутыми ускорителями операций цифровой обработки сигналов (DSP), таких как БПФ, КИХ и БИХ фильтры. Компоненты семейств ADSP-SC57x/ ADSP-2157x потребляют менее 2 Вт, обеспечивая более чем пятикратное повышение энергоэффективности по сравнению с продуктами SHARC предыдущих поколений и сопоставимые показатели в сравнении процессорами семейств SHARC ADSP-SC58x/ 2158x. Эта особенность позволяет получить наилучшую производительность цифровой обработки сигналов в задачах, где требования к отводу тепла ограничивают допустимую потребляемую мощность или где применение принудительного охлаждения невозможно из-за роста стоимости, либо уменьшения надежности при использовании вентиляторов. К возможным областям применения процессора относятся автомобильная промышленность, бытовая и профессиональная аудиоаппаратура, управление многоосевыми электродвигателями и системы распределения электроэнергии.

Процессоры семейства ADSP-2157x разработано для применения в задачах, где необходим сопроцессор ЦОС, и содержат два ядра SHARC+, а также оптимизированный набор периферийных модулей.

Новое, улучшенное, программно совместимое ядро SHARC+ работает с повышенной частотой и пониженным энергопотреблением, а также имеет аппаратную поддержку вычислений в формате с плавающей точкой двойной точности, специальные команды управления кэшем команд/данных и ряд других новых команд. Компоненты семейств ADSP-SC57x/2157x разработаны по технологии КМОП с малыми токами утечки, обеспечивающей малую потребляемую мощность, способны работать с частотой 450 МГц при температуре до 105°C и поддерживают дальнейшее развитие в направлении повышения производительности. Интеграция на кристалле более 2 Мбайт быстродействующей статической памяти SRAM и интерфейса DDR3/2/LP помогает достичь высокой эффективности вычислений в режиме реального времени, а подсистема памяти подверглась значительному улучшению и содержит усовершенствованные контроллеры DMA для одновременной пересылки данных.

Учитывая растущую потребность в защите интеллектуальной собственности в программном обеспечении, процессоры поддерживают технологию ARM® TrustZone® и содержат интегрированные криптографические аппаратные ускорители. Для задач, где критическим требованием является надежность, в процессорах реализована проверка четности при обращениях к памяти и аппаратное исправление ошибок, обеспечивающие повышенную целостность данных. Высокая степень интеграции и низкое энергопотребление новых процессоров ADSP-SC57x/ ADSP-2157x позволяют значительно сократить количество компонентов и занимаемое ими место на печатной плате, упростить и ускорить проектирование сложных современных систем.

Процессоры ADSP-SC57x/2157x поддерживаются удостоенным наград набором интерактивных инструментов проектирования Crosscore® Embedded Studio компании Analog Devices, помогающих оптимизировать и ускорить процесс создания программных и аппаратных средств.

Кроме того, благодаря сотрудничеству компаний Analog Devices и Micrium пользователям доступны ядра операционных систем реального времени µC/OS-II® и µC/OS-III® для процессорного ядра SHARC+.

Совместимые эмуляторы ICE-1000/2000 упрощают создание, отладку и тестирование сложных приложений. Работая в связке с CrossCore Embedded Studio, эмуляторы обеспечивают поддержку всех JTAG-совместимых процессоров Analog Devices и используют технологию CoreSight™ компании ARM.

Семейства ADSP-SC57x и ADSP-2157x: Обзор и сравнение

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

ПО и системные требования

Межплатформенное ПО

Операционные системы и связующее программное обеспечение

Analog Devices в сотрудничестве с несколькими партнерами в рамках программы Alliance предлагает следующие операционные системы и связующее программное обеспечение (middleware), которые обеспечивают удобную среду программирования для создания систем на основе процессоров семейств Blackfin® и SHARC®. Эти программные ядра, работающие в режиме реального времени и сервисное программное обеспечение легко интегрируются со средой CrossCore® Embedded Studio.

Связующее программное обеспечение (Middleware)

Инструменты разработки ПО

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.