Новые материалы по теме (1)
Обзор
Особенности и преимущества
- Усовершенствованное высокопроизводительное ядро SHARC+ с плавающей точкой
- Рабочая частота до 500 МГц
- Статическая память L1 объемом до 3 Мб (384 кБ) с проверкой на четность (возможность конфигурирования для работы в качестве кэш-памяти)
- Поддержка 32-разрядной, 40-разрядной и 64-разрядной арифметики с плавающей точкой
- Поддержка 32-разрядной арифметики с фиксированной точкой
- 8-/16-/32-/64-разрядная адресация
- Ядро ARM Cortex-A5
- 500 МГц/800 DMIPS с NEON/VFPv4-D16/Jazelle
- Кэш команд L1 32 кБ с проверкой на четность/Кэш данных L1 32 кБ с проверкой на четность
- Кэш L2 256 кБ с проверкой на четность
- Подсистема DMA с широкими возможностями
- Интегрированная защита памяти
- Интегрированные функции безопасности
- Корпус CSP_BGA с 400 шариковыми контактами, 17 мм × 17 мм, и 176-выводный корпус LQFP_EP, отвечающие требованиям RoHS
- Низкое энергопотребление, автомобильный температурный диапазон
Память
- Интегрированная память SRAM L2 большого объема, до 1 МБ, с защитой при помощи корректирующих кодов
- Один интерфейс L3, оптимизированный для поддержания низкого энергопотребления системы, для взаимодействия с 16-разрядными устройствами синхронной динамической памяти DDR3 (с поддержкой 1.5 В DDR3L), DDR2 или LPDDR1
Другие особенности
- Безопасность и защита
- Криптографические аппаратные ускорители
- Быстрая безопасная загрузка с защитой интеллектуальной собственности
- Поддержка ARM TrustZone
- Ускорители
- Ускорители для фильтров КИХ, БИХ
- Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности
Подробнее о продукте
Процессоры ADSP-SC57x/ADSP-2157x являются представителями семейства процессоров SHARC®. Процессоры ADSP-SC57x включают в себя ядра SHARC+® и ARM® Cortex®-A5. Ядра цифровых сигнальных процессоров основаны на разработанной компанией Analog Devices супергарвардской архитектуре (Super Harvard Architecture, SHARC), поддерживающей операции в режиме SIMD (одна команда – много данных, single-instruction, multiple data). Эти 32-/40-/64-разрядные процессоры, оптимизированные для обеспечения высокой производительности в задачах обработки данных с плавающей точкой и в аудиосистемах, содержат большой объем статической оперативной памяти, множество внутренних шин, которые предотвращают возникновение узких мест при вводе/выводе данных, и инновационные цифровые аудиоинтерфейсы (DAI). Новое ядро SHARC+ имеет набор команд, совместимый с процессорами SHARC предыдущих поколений, а также ряд усовершенствований архитектуры кэш-памяти и функцию предсказания ветвлений.
Благодаря интеграции передовых периферийных модулей и большого объема памяти, данные процессоры на базе ядер ARM Cortex-A5 и SHARC являются идеальной платформой для приложений, где требуется программная модель, близкая к процессорам RISC (reduced instruction set computing), поддержка мультимедийных данных и высокая производительность сигнальной обработки в рамках одного интегрированного корпуса. Подобные приложения могут возникать в самых различных областях, включая автомобильную промышленность, профессиональные аудиосистемы и промышленные системы, где требуется высокая производительность вычислений с плавающей точкой.
Продукты
Области применения и технологии
Серии ADSP-SC57x и ADSP-2157x: Обзор и сравнение
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Статьи по применению (8)
Руководства по процессорам (2)
Integrated Circuit Anomalies (1)
ПО и системные требования
Межплатформенное ПО
Operating Systems and Middleware
Связующее программное обеспечение (Middleware)
Стек Lightweight TCP/IP (lwIP)
Инструменты разработки ПО
SigmaStudio®
Графический инструмент проектирования SigmaStudio™ - это программное обеспечения для разработки кода, программирования и настройки параметров аудиопроцессоров SigmaDSP®.
CrossCore® Embedded Studio
Утилиты CrossCore® Utilities
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Материалы по теме
Тематические исследования (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADSP-SC570 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.