Обзор

Особенности и преимущества

  • Два усовершенствованных высокопроизводительных ядра SHARC+ с плавающей точкой
    • Рабочая частота ядер до 500 МГц
    • Статическая память L1 объемом до 3 Мб (384 кБ) на ядро с проверкой на четность (возможность конфигурирования для работы в качестве кэш-памяти)
    • Поддержка 32-разрядной, 40-разрядной и 64-разрядной арифметики с плавающей точкой
    • Поддержка 32-разрядной арифметики с фиксированной точкой
    • Адрессация байтами, короткими словами, словами, длинными словами
    • Подсистема DMA с широкими возможностями
    • Интегрированная защита памяти
    • Интегрированные функции безопасности
    • Отвечающий требованиям RoHS 176-выводный корпус LQFP_EP
    • Низкое энергопотребление, автомобильный температурный диапазон
Память
  • Интегрированная память SRAM L2 большого объема, до 1 МБ, с защитой при помощи корректирующих кодов
Другие особенности
  • Безопасность и защита
    • Криптографические аппаратные ускорители
    • Быстрая безопасная загрузка с защитой интеллектуальной собственности
    • Поддержка arm® TrustZone
  • Ускорители
    • Ускорители для фильтров КИХ, БИХ
  • Испытан на соответствие требованиям автомобильной промышленности

Подробнее о продукте

Процессоры ADSP-SC57x/2157x являются представителями семейства процессоров SHARC®. Процессоры ADSP-SC57x включают в себя ядра SHARC+® и ARM® Cortex®-A5. Ядра цифровых сигнальных процессоров основаны на разработанной компанией Analog Devices супергарвардской архитектуре (Super Harvard Architecture, SHARC), поддерживающей операции в режиме SIMD (одна команда – много данных, single-instruction, multiple data). Эти 32-/40-/64-разрядные процессоры, оптимизированные для обеспечения высокой производительности в задачах обработки данных с плавающей точкой и в аудиосистемах, содержат большой объем статической оперативной памяти, множество внутренних шин, которые предотвращают возникновение узких мест при вводе/выводе данных, и инновационные цифровые аудиоинтерфейсы (DAI). Новое ядро SHARC+ имеет набор команд, совместимый с процессорами SHARC предыдущих поколений, а также ряд усовершенствований архитектуры кэш-памяти и функцию предсказания ветвлений.

Благодаря интеграции передовых периферийных модулей и большого объема памяти, данные процессоры на базе ядер ARM Cortex-A5 и SHARC являются идеальной платформой для приложений, где требуется программная модель, близкая к процессорам RISC (reduced instruction set computing), поддержка мультимедийных данных и высокая производительность сигнальной обработки в рамках одного интегрированного корпуса. Подобные приложения могут возникать в самых различных областях, включая автомобильную промышленность, профессиональные аудиосистемы и промышленные системы, где требуется высокая производительность вычислений с плавающей точкой.

Для заказа образцов ADSP-21571, используйте код ADSP-SC571-SWZENG. Подробности можно узнать в вашем локальном офисе продаж ADI или у дистрибьюторов.

Семейства ADSP-SC57x и ADSP-2157x: Обзор и сравнение

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Техническая документация

ПО и системные требования

Инструменты разработки ПО

Инструменты и симуляторы

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.