Обзор
Особенности и преимущества
- Тактовая частота ядра 600 МГц (макс.) или 800 МГц (макс.)
- 640 КБ встроенной памяти СОЗУ уровня 1 (L1) (с контролем четности) позволяет повысить скорость обработки данных при обеспечении низкой задержки
- Поддержка 32-битных, 40-битных и 64-битных операций с плавающей запятой
- Поддержка 32-битных операций с фиксированной запятой
- Возможность адресации байтов, коротких слов, слов и длинных слов
- 512 КБ встроенной памяти СОЗУ уровня 2 (L2) с защитой ECC – устраняет необходимость во внешней памяти во многих случаях использования
- Один интерфейс уровня 3 (L3), оптимизированный для работы системы с низким энергопотреблением и позволяющий подключать по 16-битной шине память СОЗУ DDR3 (поддерживаются устройства DDR3L с напряжением питания 1,35 В)
- Обеспечивается возможность подключения памяти DDR3L с напряжением питания 1,35 В
- Усовершенствованные механизмы разгрузки процессора при реализации КИХ/БИХ-фильтров, работающие на тактовой частоте ядра и позволяющие повысить вычислительную мощность
- Надежные механизмы криптографии с одноразовыми паролями
Инновационный цифровой аудиоинтерфейс (DAI), в который входят:
- 8 полноценных интерфейсов SPORT с режимами TDM и I2S
- 2 канала приема/ передачи интерфейса S/PDIF, 8 пар асинхронного преобразователя частоты дискретизации (ASRC)
- 4 прецизионных генератора тактовой частоты
- 28 буферов
- 2 интерфейса Quad SPI, 1 интерфейс Octal SPI
- 3-выводной MLB
- 6 интерфейсов I2C, 3 интерфейса UART
- 2 линк-порта
- 10 таймеров общего назначения, 1 счетчик общего назначения
- 2 сторожевых таймера
- 4-канальные 12-битные служебные АЦП
- 40 линий ввода/вывода общего назначения (GPIO), 28 линий цифрового аудиоинтерфейса (DAI)
- Датчик температуры
- 400-выводной корпус CSP_BGA размером 17 мм x 17 мм (с межвыводным шагом 0,8 мм)
- Безопасность и защита
- Аппаратные криптографические ускорители
- Быстрая безопасная загрузка с защитой IP-блоков
- Усовершенствованные ускорители КИХ- и БИХ-фильтров, работающие на частоте до 1 ГГц
- Сертифицирован в соответствии со стандартом AEC-Q100 для применения в автомобилях
Подробнее о продукте
Процессоры ADSP-2156x, работающие с тактовой частотой до 1 ГГц, являются представителями семейства продуктов SHARC®. В основе процессора ADSP-2156x лежит ядро SHARC+®. Процессоры SHARC ADSP-2156x являются представителями семейства цифровых сигнальных процессоров (DSP) SIMD SHARC, в которых используется супергарвардская архитектура от Analog Devices. Эти 32-битные/40-битные/64-битные процессоры с возможностью работы с числами с плавающей запятой оптимизированы для функционирования в высококачественном аудиооборудовании и системах, в которых требуется обработка чисел с плавающей запятой, они содержат встроенную статическую оперативную память с произвольным доступом (СОЗУ) большого объема, несколько внутренних шин, которые позволяют устранить ограничение потока данных при передаче по каналам ввода/вывода (проблема «бутылочного горлышка»), и инновационные цифровые аудиоинтерфейсы (DAI). К новым дополнениям к ядру SHARC+ относятся улучшенные механизмы кеширования и механизм прогнозирования ветвлений, при этом обеспечивается полная совместимость набора инструкций с процессорами предыдущего семейства SHARC.
Благодаря интеграции различных высококачественных периферийных модулей и памяти (см. таблицу 1, приведенную в технической документации) процессор SHARC+ является оптимальной платформой для применения в системах, в которых требуются вычислительные возможности архитектуры с сокращённым набором команд (RISC), возможности обработки мультимедийных данных и современные методы обработки сигналов, причем все эти возможности должны быть интегрированы в одном корпусе. Такие системы могут применяться в различных отраслях, в том числе в автомобильной промышленности, профессиональном аудиооборудовании и промышленных системах, где требуется большая вычислительная мощность с возможностью обработки чисел с плавающей запятой.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
- Автомобильная электроника:
- Аудиоусилители, головные устройства, системы активного шумоподавления и подавления шумов от дороги, развлекательные системы для пассажиров на задних сиденьях, внутрисалонные цифровые системы, системы помощи водителю
- Потребительское и профессиональное аудиооборудование:
- Колонки, звуковые панели, AV-ресиверым, системы конференц-связи, микшерные пульты, микрофонные решетки, наушники
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (2)
Статьи по применению (8)
Руководства пользователя (2)
ПО и системные требования
Межплатформенное ПО
Операционные системы и связующее программное обеспечение
Инструменты разработки ПО
CrossCore® Embedded Studio
Утилиты CrossCore® Utilities
Инструменты и симуляторы
Файлы моделей BSDL
Модели IBIS
Компактные тепловые модели
Материалы по теме
Тематические исследования (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.