Обзор

Особенности и преимущества

Ядро SHARC+
  • Тактовая частота ядра 600 МГц (макс.) или 800 МГц (макс.)
  • 640 КБ встроенной памяти СОЗУ уровня 1 (L1) (с контролем четности) позволяет повысить скорость обработки данных при обеспечении низкой задержки
  • Поддержка 32-битных, 40-битных и 64-битных операций с плавающей запятой
  • Поддержка 32-битных операций с фиксированной запятой
  • Возможность адресации байтов, коротких слов, слов и длинных слов
Память
  • 512 КБ встроенной памяти СОЗУ уровня 2 (L2) с защитой ECC – устраняет необходимость во внешней памяти во многих случаях использования
Усовершенствованные аппаратные ускорители
  • Усовершенствованные механизмы разгрузки процессора при реализации КИХ/БИХ-фильтров, работающие на тактовой частоте ядра и позволяющие повысить вычислительную мощность
  • Надежные механизмы криптографии с одноразовыми паролями
Мощная система прямого доступа к памяти (DMA)

Инновационный цифровой аудиоинтерфейс (DAI), в который входят:
  • 8 полноценных интерфейсов SPORT с режимами TDM и I2S
  • 2 канала приема/ передачи интерфейса S/PDIF, 8 пар асинхронного преобразователя частоты дискретизации (ASRC)
  • 4 прецизионных генератора тактовой частоты
  • 24 буфера
Другие периферийные интерфейсы:
  • 2 интерфейса Quad SPI, 1 интерфейс Octal SPI
  • 3-выводной MLB
  • 4 интерфейса I2C, 2 интерфейса UART
  • 6 таймеров общего назначения, 1 счетчик общего назначения
  • 2 сторожевых таймера
  • 2-канальные 12-битные служебные АЦП
  • 22 линии ввода/вывода общего назначения (GPIO), 24 линии цифрового аудиоинтерфейса (DAI)
  • Датчик температуры
Корпус
  • 120-выводной корпус LQFP_E размером 14 мм x 14 мм
Дополнительные функциональные возможности
  • Безопасность и защита
    • Аппаратные криптографические ускорители
    • Быстрая безопасная загрузка с защитой IP-блоков
  • Усовершенствованные ускорители КИХ- и БИХ-фильтров, работающие на частоте до 1 ГГц
  • Сертифицирован в соответствии со стандартом AEC-Q100 для применения в автомобилях

Подробнее о продукте

Процессоры ADSP-2156x, работающие с тактовой частотой до 1 ГГц, являются представителями семейства продуктов SHARC®. В основе процессора ADSP-2156x лежит ядро SHARC+®. Процессоры SHARC ADSP-2156x являются представителями семейства цифровых сигнальных процессоров (DSP) SIMD SHARC, в которых используется супергарвардская архитектура от Analog Devices. Эти 32-битные/40-битные/64-битные процессоры с возможностью работы с числами с плавающей запятой оптимизированы для функционирования в высококачественном аудиооборудовании и системах, в которых требуется обработка чисел с плавающей запятой, они содержат встроенную статическую оперативную память с произвольным доступом (СОЗУ) большого объема, несколько внутренних шин, которые позволяют устранить ограничение потока данных при передаче по каналам ввода/вывода (проблема «бутылочного горлышка»), и инновационные цифровые аудиоинтерфейсы (DAI). К новым дополнениям к ядру SHARC+ относятся улучшенные механизмы кеширования и механизм прогнозирования ветвлений, при этом обеспечивается полная совместимость набора инструкций с процессорами предыдущего семейства SHARC.

Благодаря интеграции различных высококачественных периферийных модулей и памяти (см. таблицу 1, приведенную в технической документации) процессор SHARC+ является оптимальной платформой для применения в системах, в которых требуются вычислительные возможности архитектуры с сокращённым набором команд (RISC), возможности обработки мультимедийных данных и современные методы обработки сигналов, причем все эти возможности должны быть интегрированы в одном корпусе. Такие системы могут применяться в различных отраслях, в том числе в автомобильной промышленности, профессиональном аудиооборудовании и промышленных системах, где требуется большая вычислительная мощность с возможностью обработки чисел с плавающей запятой.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Автомобильная электроника:
    • Аудиоусилители, головные устройства, системы активного шумоподавления и подавления шумов от дороги, развлекательные системы для пассажиров на задних сиденьях, внутрисалонные цифровые системы, системы помощи водителю
  • Потребительское и профессиональное аудиооборудование:
    • Колонки, звуковые панели, AV-ресиверым, системы конференц-связи, микшерные пульты, микрофонные решетки, наушники
Семейство процессоров ADSP-2156x: обзор и сравнение

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (3)

Техническая документация

ПО и системные требования

Межплатформенное ПО

Операционные системы и связующее программное обеспечение

Analog Devices в сотрудничестве с несколькими партнерами в рамках программы Alliance предлагает следующие операционные системы и связующее программное обеспечение (middleware), которые обеспечивают удобную среду программирования для создания систем на основе процессоров семейств Blackfin® и SHARC®. Эти программные ядра, работающие в режиме реального времени и сервисное программное обеспечение легко интегрируются со средой CrossCore® Embedded Studio.

Инструменты разработки ПО

Инструменты и симуляторы

Компактные тепловые модели

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.