Обзор
Особенности и преимущества
- 4 дифференциальных передатчика
- 4 дифференциальных приемника
- 2 приемника тракта наблюдения с двумя входами каждый
- Возможность перестройки центральной несущей частоты от 650 МГц до 6000 МГц
- Максимальная ширина полосы приемника: 200 МГц
- Максимальная ширина полосы передатчика: 200 МГц
- Максимальная ширина синтезируемой полосы передатчика: 450 МГц
- Максимальная ширина полосы приемника тракта наблюдения: 450 МГц
- Полностью интегрированные независимые радиочастотные синтезаторы с дробным коэффициентом
- Полностью интегрированный синтезатор тактовых сигналов
- Межмикросхемная фазовая синхронизация для всех местных гетеродинов и генераторов тактовых частот
- Поддержка приложений с частотным разделением каналов (FDD) и с временным разделением каналов (TDD)
- Цифровой последовательный интерфейс JESD204B/JESD204C со скоростью 16 Гб/с
Подробнее о продукте
ADRV9026 представляет собой высокоинтегрированный высокочастотный перестраиваемый приемопередатчик, имеющий в своем составе четыре независимо управляемых передатчика, выделенные входы приемника тракта наблюдения для мониторинга каждого канала передатчика, четыре независимо управляемых приемника, встроенные синтезаторы и функции цифровой обработки сигналов, что делает этот компонент полноценным приемопередатчиком. Данное устройство обладает характеристиками, необходимыми для создания оборудования инфраструктуры сотовой связи, такого как базовые станции малых сот, макросистемы 3G/4G/5G, а также базовые станции с MIMO-решетками.
Подсистема приема состоит из четырех независимых широкополосных приемников прямого преобразования с широким динамическим диапазоном. Четыре независимых передатчика используют модулятор прямого преобразования, что обеспечивает низкий уровень шума при низком энергопотреблении. Устройство также включает в себя два широкополосных приемника тракта наблюдения с временным разделением и двумя входами для мониторинга выходов передатчика.
Полноценная подсистема приемопередатчика включает в себя блок автоматического и ручного управления затуханием, блок коррекции смещения нуля, блок квадратурной коррекции ошибок, а также цифровую фильтрацию, что устраняет необходимость в этих функциях при работе с основной полосой частот в цифровой области. Помимо этого данный приемопередатчик содержит другие дополнительные функциональные блоки, такие как аналого-цифровые преобразователи (АЦП), цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) и линии ввода/вывода (GPIO), благодаря которым можно реализовать различные варианты цифрового управления.
Для достижения превосходных радиочастотных характеристик данный приемопередатчик включает в себя пять блоков фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ). Два блока ФАПЧ обеспечивают характеризующийся малым уровнем шума и малым энергопотреблением синтез ВЧ-сигнала с дробным коэффициентом для трактов сигналов передатчика и приемника. Третий полностью интегрированный блок ФАПЧ поддерживает режим работы местного гетеродина для приемника тракта наблюдения. Четвертый блок ФАПЧ генерирует тактовые сигналы, необходимые для преобразователей и цифровых схем, а пятый блок ФАПЧ формирует тактовые сигналы для последовательного интерфейса передачи данных.
Механизм межмикросхемной синхронизации позволяет синхронизировать фазу всех гетеродинов и генераторов тактовых сигналов основной полосы частот между несколькими микросхемами ADRV9026. Все генераторы, управляемые напряжением (ГУН), и компоненты контурного фильтра интегрированы в приемопередатчик и настраиваются посредством цифрового интерфейса управления.
Последовательный интерфейс передачи данных состоит из четырех каналов сериализатора и четырех каналов десериализатора. Интерфейс поддерживает стандарты JESD204B и JESD204C, работая на скоростях передачи данных до 16 Гбит/с. Данный интерфейс также поддерживает режим чередования для обеспечения более низкой пропускной способности, благодаря чему количество высокоскоростных линий интерфейса уменьшается до одной. При этом поддерживаются форматы данных как с фиксированной, так и с плавающей точкой. Формат с плавающей точкой позволяет внутреннему блоку автоматической регулировки усиления (АРУ) быть невидимым для устройства демодулятора.
ADRV9026 питается напрямую от стабилизаторов с напряжением 1,0 В, 1,3 В и 1,8 В и управляется через стандартный интерфейс SPI. В устройстве предусмотрены комплексные режимы отключения питания, чтобы минимизировать энергопотребление при нормальном режиме работы. ADRV9026 имеет 289-выводной корпус CSP_BGA размером 14 мм × 14 мм.
Области применения
- Базовые станции макросот и малых сот с MIMO-решетками для сетей 3G/4G/5G с частотным и временным разделением
Начало работы
Пожалуйста, посетите тематическую страницу ADRV9026, чтобы загрузить пакет файлов для проектирования и пакет программного обеспечения. Пакет файлов для проектирования включает в себя схемы оценочных плат, спецификацию, трассировку печатных плат, модели IBIS, BSDL и JCOM, список материалов, а также символы и контуры посадочных мест на плату. Пакет программного обеспечения включает в себя программное обеспечение, с графическим интерфейсом, исходный код программного интерфейса приложения (API), микропрограммное обеспечение и таблицы определения усиления.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Особенности продукта (2)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Релиз программного обеспечения SW6.2.0.35 для ADRV9026
ADRV9026/ADRV9029 - SDCARD
ADRV9026/ADRV9029 Release Build Software Release Notes SW6.3.0.5
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Данный пакет файлов для проектирования включает в себя схемы оценочных плат, спецификацию, трассировку печатных плат, модели IBIS, BSDL и JCOM, S-параметры, список материалов, а также символы и контуры посадочных мест на плату.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Технические статьи (6)
Thought Leadership
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADRV9026 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.