Обзор
Особенности и преимущества
- 4 дифференциальных передатчика
- 4 дифференциальных приемника
- 2 приемника тракта наблюдения с 2 входами у каждого
- Центральная частота
- от 650 МГц до 3800 МГц (ADRV9010BBCZ)
- от 650 МГц до 6000 МГц (ADRV9010BBCZ-A)
- Максимальная полоса пропускания приемника: 200 МГц
- Максимальная полоса пропускания передатчика: 200 МГц
- Максимальная полоса синтеза передатчика: 450 МГц
- Максимальная полоса пропускания приемника тракта наблюдения: 450 МГц
- Полностью интегрированные независимые синтезаторы частоты с дробным коэффициентом деления
- Полностью интегрированный синтезатор тактовых импульсов
- Функция фазовой синхронизации нескольких микросхем, обеспечивающая синхронизацию всех гетеродинов и тактовых генераторов основной полосы частот
- Цифровой интерфейс JESD204B/JESD204C
Подробнее о продукте
ADRV9010 представляет собой высокоинтегрированный высокочастотный (ВЧ) универсальный приемопередатчик, имеющий четыре независимо управляемых передатчика, отдельные входы приемника тракта наблюдения для мониторинга каждого канала передатчика, четыре независимо управляемых приемника, интегрированные синтезаторы и функции цифровой обработки сигналов, благодаря чему это устройство является полноценным приемопередатчиком. Оно обладает высокими ВЧ-характеристиками и низким энергопотреблением, что требуется для оборудования инфраструктуры сотовой связи, такого как радиосистемы базовых станций малых сот с временным разделением каналов (TDD), макро-системы 3G/4G/5G с TDD и базовые станции с большим количеством входов и выходов (MIMO) с TDD. ADRV9010BBCZ работает в диапазоне от 650 МГц до 3800 МГц, который охватывает большинство лицензированных и нелицензированных диапазонов сотовой связи. ADRV9010BBCZ-A работает в диапазоне от 650 МГц до 6000 МГц.
Подсистема приема состоит из четырех независимых широкополосных приемников прямого преобразования с широким динамическим диапазоном. Для работы четырех независимых передатчиков используется инновационный модулятор прямого преобразования, который обеспечивает высокую точность модуляции, а также малое энергопотребление. ADRV9010 также содержит в своем составе два широкополосных приемника тракта наблюдения с двумя входами у каждого, которые предназначены для мониторинга выходных каналов передатчика.
Полноценная подсистема приемопередатчика имеет в своем составе функции автоматической и ручной регулировки затухания, блок коррекции смещения нуля, функцию коррекции квадратурных ошибок (QEC) и блоки цифровой фильтрации, что устраняет необходимость в этих функциональных возможностях в цифровом блоке обработки сигналов основной полосы частот. Также в данную микросхему интегрированы другие вспомогательные модули, такие как аналого-цифровые преобразователи (АЦП), цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП), а также линии ввода/вывода общего назначения (GPIO), которые расширяют возможности в плане цифрового управления устройством.
Этот приемопередатчик включает в себя пять полностью интегрированных контуров фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ), которые позволяют достичь высоких характеристик при работе в высокочастотной области. Два контура ФАПЧ обеспечивают характеризующийся малым уровнем шума высококачественный синтез ВЧ-сигналов с дробным коэффициентом для трактов прохождения сигналов передатчика и приемника. Один полностью интегрированный контур ФАПЧ также может работать в режиме независимого гетеродина для приемника тракта наблюдения. Еще один контур ФАПЧ генерирует тактовые импульсы, необходимые для работы преобразователей и цифровых схем, а пятый контур ФАПЧ генерирует тактовые импульсы для работы интерфейса последовательной передачи данных. Механизм синхронизации нескольких микросхем позволяет синхронизировать фазу всех гетеродинов и тактовую частоту обработки сигналов основной полосы частот между несколькими микросхемами ADRV9010. Все генераторы, управляемые напряжением (ГУН), и компоненты контурного фильтра интегрированы в микросхему, а их параметры можно менять через цифровой интерфейс управления.
Интерфейс последовательных данных имеет восемь линий сериализатора и восемь линий десериализатора. Этот интерфейс поддерживает стандарты JESD204B и JESD204C и обеспечивает передачу данных со скоростями до 16,22016 Гбит/с. Он также поддерживает режим чередования, позволяющий работать с более низкой полосой пропускания, благодаря чему количество линий высокоскоростного интерфейса передачи данных можно сократить до одной. Интерфейс поддерживает форматы данных как с фиксированной, так и с плавающей запятой. Формат с плавающей запятой позволяет встроенному блоку автоматической регулировки усиления (АРУ) быть невидимым для демодулятора.
Микросхема ADRV9010 питается непосредственно от стабилизаторов напряжения 1,0 В, 1,3 В и 1,8 В, а управление осуществляется через стандартный последовательный интерфейс SPI. В ней также имеются комплексные режимы отключения питания, позволяющие минимизировать энергопотребление в нормальном режиме работы. Микросхема ADRV9010 поставляется в 289-выводном корпусе CSP_BGA.
Области применения
- Базовые станции макро и малых сот сетей 3G/4G/5G с временным разделением (TDD) каналов
- Активные антенные системы с TDD для современных сетей LTE и 5G
Для получения технической поддержки задавайте вопросы непосредственно в ветке форума ADRV9010 EngineerZone®, посвященной ADRV9010, или отправляйте их на электронную почту adrv9010_support@analog.com. Пожалуйста, обратите внимание на то, что ответы на вопросы, отправленные по электронной почте, будут опубликованы в ветке форума EngineerZone®, посвященной ADRV9010.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
ПО и системные требования
ПО оценивания
Окончательная версия программного обеспечения SW4.1.0.84 для ADRV9010
Примечания к окончательной версии программного обеспечения SW4.1.0.84 для ADRV9010
Инструменты и симуляторы
Инструменты проектирования
Данный пакет файлов для проектирования включает в себя модели IBIS, BSDL и JCOM, а также S-параметры.
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADRV9010 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.