Обзор
Особенности и преимущества
- Два передатчика
- Два входа совмещённые с приёмником наблюдения
- Максимальная настраиваемая полоса синтеза передатчика: 450 МГц
- Максимальная полоса приёмника наблюдения: 450 МГц
- Полностью интегрированные ВЧ синтезаторы с дробным коэффициентом деления
- Полностью интегрированные синтезаторы тактовых импульсов
- Межкристальная синхронизация фазы для ВЧ гетеродина и тактового генератора модулирующих частот
- Интерфейс передачи данных JESD204B
- Диапазон перестройки: от 75 до 6000 МГц
Подробнее о продукте
ADRV9008-2 – это высокоинтегрированная конфигурируемая высокочастотная (ВЧ) подсистема передатчика, состоящая из сдвоенных передатчиков и приёмников наблюдения с интегрированными синтезаторами частот и функциями цифровой обработки сигналов. Микросхема обеспечивает гибкую комбинацию высокой производительности и низкого энергопотребления, которая требуется приложениям базовых станций макро сот 3G, 4G и 5G, активных антенных систем и др.
Передатчики используют инновационный модулятор прямого преобразования, который обеспечивает качественные характеристики макро базовых станций с несколькими несущими и очень низкое энергопотребление. В режиме 3G/4G максимальная полоса в режиме большого сигнала составляет 200 МГц. В режиме MC-GSM, который имеет более высокий внутриполосный динамический диапазон, свободный от гармоник (SFDR), максимальная полоса в режиме большого сигнала составляет 75 МГц.
Тракт приёмника наблюдения состоит из широкополосного приёмника прямого преобразования с наилучшим динамическим диапазоном. Полная подсистема приёмника включает в себя коррекцию смещения, коррекцию квадратурных ошибок и цифровую фильтрацию, что устраняет необходимость использования этих функций в коммуникационном процессоре. Также интегрированы несколько дополнительных функций, такие как АЦП, ЦАП и вводы/выводы общего назначения (GPIO) для управления усилителем мощности и ВЧ интерфейсом.
Полностью интегрированная малопотребляющая система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с дробным коэффициентом деления обеспечивает высококачественный синтез ВЧ сигнала для передатчика и приёмника. Дополнительный синтезатор генерирует тактовые импульсы, необходимые для преобразователей, цифровых схем и последовательного интерфейса. Принимаются необходимые меры предосторожности для обеспечения изоляции, которая требуется в приложениях высококачественных базовых станций. Все генераторы, управляемые напряжением (ГУН), и компоненты петлевого фильтра интегрированы.
Быстродействующий интерфейс JESD204B поддерживает скорость линии до 12,288 Гб/с, что означает использование двух линий интерфейса на передатчик и двух линий на приёмник наблюдения в режиме самой широкой полосы пропускания..
Ядро ADRV9008-2 может запитываться напрямую от регуляторов напряжения 1,3 В и 1,8 В и управляться через стандартный 4-проводный последовательный интерфейс. Для минимизации энергопотребления в нормальном режиме работы предусмотрены различные режимы пониженного энергопотребления. ADRV9008-2 выпускается в 196-выводном корпусе BGA (с выводами в виде металлических шариков) размером 12 мм × 12 мм (CSP_BGA).
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
ПО и системные требования
ПО оценивания
Программное обеспечение для оценки широкополосных ВЧ приемопередатчиков
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADRV9008-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.