Обзор

Особенности и преимущества

  • Два приёмника
  • Максимальная полоса приёмника: 200 МГц
  • Полностью интегрированные ВЧ синтезаторы с дробным коэффициентом деления
  • Полностью интегрированные синтезаторы тактовых импульсов
  • Межкристальная синхронизация фазы для ВЧ гетеродина и тактового генератора модулирующих частот
  • Интерфейс передачи данных JESD204B
  • Диапазон перестройки: от 75 до 6000 МГц

Подробнее о продукте

Приёмный тракт состоит из двух независимых широкополосных приёмников прямого преобразования с наилучшим динамическим диапазоном. Полная подсистема приёмника включает в себя автоматическую и ручную регулировку ослабления, коррекцию смещения, коррекцию квадратурных ошибок (QEC) и цифровую фильтрацию, что устраняет необходимость использования этих функций в коммуникационном процессоре. Управление ВЧ интерфейсом, а также несколько дополнительных функций, такие как аналого-цифровые преобразователи (АЦП), цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) и вводы/выводы общего назначения (GPIO) для управления усилителем мощности интегрированы.

В дополнение к автоматической регулировке усиления (АРУ) ADRV9008-1 также имеет внешние режимы регулировки усиления, что позволяет существенно повысить гибкость в настройке динамического усиления системы.

Принятые сигналы оцифровываются с помощью набора из четырёх сигма-дельта АЦП постоянного времени с высоким динамическим диапазоном, которые обеспечивают присущее им устранение эффекта наложения спектров. Сочетание архитектуры прямого преобразования, которая не страдает от внеполосного смешения сигналов, и отсутствие гармоник наложения спектра снижают требования к ВЧ фильтрам по сравнению с традиционными приёмниками промежуточной частоты (ПЧ).

Полностью интегрированная малопотребляющая система фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) с дробным коэффициентом деления обеспечивает высококачественный синтез ВЧ сигнала для трактов приёмника (Rx). Дополнительный синтезатор генерирует тактовые импульсы, необходимые для преобразователей, цифровых схем и последовательного интерфейса. Механизм межкристальной синхронизации синхронизирует фазы ВЧ гетеродина и тактовый генератор модулирующих частот между несколькими чипами ADRV9008-1. Принимаются необходимые меры предосторожности для обеспечения изоляции, которая требуется в приложениях высококачественных базовых станций. Все генераторы, управляемые напряжением (ГУН), и компоненты петлевого фильтра интегрированы.

Быстродействующий интерфейс JESD204B поддерживает скорость линии до 12,288 Гб/с, что означает использование двух линий интерфейса на передатчик и одну линию на приёмник в режиме самой широкой полосы пропускания. Интерфейс также поддерживает режим чередования для обеспечения поддержки более низких полос пропускания и уменьшения высокоскоростных линий передачи данных интерфейса до одной. Поддерживаются форматы данных как с фиксированной, так с плавающей точкой. Формат данных с плавающей точкой позволяет внутренней схеме АРУ быть невидимой для демодулятора.

Ядро ADRV9008-1 может запитываться напрямую от регуляторов напряжения 1,3 В и 1,8 В и управляться через стандартный 4-проводный последовательный интерфейс. Для минимизации энергопотребления в нормальном режиме работы предусмотрены различные режимы пониженного энергопотребления. ADRV9008-1 выпускается в 196-выводном корпусе BGA (с выводами в виде металлических шариков) размером 12 мм × 12 мм (CSP_BGA).

Области применения

  • Базовые станции макро сот 3G, 4G и 5G FDD
  • Широкополосные активные антенные системы
  • Системы со множеством входов и выходов (MIMO)
  • Радары с фазированной антенной решёткой (ФАР)
  • Радиоэлектронная борьба
  • Военная связь
  • Портативное испытательное оборудование

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

Программное обеспечение для оценки широкополосных ВЧ приемопередатчиков

Оценочный комплект имеет несколько программных драйверов для оценки и быстрого прототипирования, а также некоторые инструменты разработки, облегчающие моделирование и проектирование фильтров.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

ADRV9008-1 Обсуждения

iio-osc error during buffer disable
15 неделя (ль) назад в категории Software Interface Tools
Only RX - Kernel Panic - ADRV9008-1
16 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers
ADRV9008-1 supported by which families of Xilinx FPGA
17 неделя (ль) назад в категории FPGA Reference Designs

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.