Обзор

Особенности и преимущества

  • Высокоинтегрированный приемопередатчик с двумя приемниками и двумя передатчиками
  • Диапазон частот от 30 МГц до 6000 МГц
  • Ширина полосы передатчика и приемника до 40 МГц
  • Полностью интегрированные высокочастотные синтезаторы с дробным делителем
  • Режимы передачи данных по последовательным интерфейсам LVDS и CSSI
  • Мониторинг пониженного энергопотребления и режимы сна
  • Возможность синхронизации нескольких микросхем
  • Возможности быстрой скачкообразной перестройки частоты
  • Динамическое переключение настроек для динамического изменения скоростей передачи данных и частоты дискретизации
  • Полностью интегрированный блок внесения цифровых предыскажений для узкополосных и широкополосных сигналов
  • Микросхема полностью программируется через 4-проводный интерфейс SPI
  • 196-выводной корпус CSP_BGA размером 12 мм × 12 мм

Подробнее о продукте

ADRV9002 представляет собой высокоинтегрированный высокочастотный приемопередатчик, который имеет в своем составе два передатчика, два приемника, встроенные синтезаторы и функции цифровой обработки сигналов.

Данная микросхема отличается универсальным сочетанием высоких рабочих характеристик и низкого энергопотребления, необходимых для радиооборудования с батарейным питанием, и может работать в режимах как с частотным разделением каналов (FDD), так и с временным разделением каналов (TDD). ADRV9002 работает в частотном диапазоне от 30 МГц до 6000 МГц и охватывает такие диапазоны, как ДМВ, УКВ, лицензированные и нелицензированные диапазоны сотовой связи, а также диапазоны для промышленного, научного и медицинского оборудования (ISM). Эта микросхема может поддерживать стандарты как узкополосной, так и широкополосной связи с полосой пропускания до 40 МГц как при приеме, так и при передаче.

Данный приемопередатчик содержит тракты прямого преобразования сигналов, характеризующиеся наименьшим уровнем шума и наивысшей линейностью. Каждая полноценная подсистема, состоящая из приемника и передатчика, предусматривает коррекцию смещения по постоянному сигналу, квадратурную коррекцию ошибок и программируемые цифровые фильтры, которые устраняют необходимость применения этих функций при цифровой обработке основной полосы. Кроме того, для обеспечения дополнительных возможностей для мониторинга и управления в микросхему интегрированы несколько вспомогательных функциональных блоков, таких как дополнительные аналого-цифровые преобразователи (АЦП), дополнительные цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП) и универсальные каналы ввода/вывода (GPIO).

Полностью интегрированные синтезаторы фазовой автоподстройки частоты (ФАПЧ) обеспечивают характеризующийся низким энергопотреблением высококачественный синтез частот с дробным коэффициентом деления для передатчика, приемника и тактового генератора. Благодаря продуманной конструкции и методам компоновки удалось достичь высокой степени изоляции, которая необходима для высококачественного персонального радиооборудования.

Все компоненты генератора, управляемого напряжением (ГУН), и контурного фильтра интегрированы в микросхему, что позволило минимизировать количество необходимых внешних компонентов. Местные гетеродины имеют различные возможности конфигурации и предусматривают режим быстрой фиксации частоты.

Приемопередатчик имеет режимы энергосбережения и мониторинга энергопотребления, которые позволяют экономить энергию и продлевать время автономной работы портативных устройств во время мониторинга состояния сети связи.

Полностью интегрированный блок внесения цифровых предыскажений (DPD) с низким энергопотреблением оптимизирован для работы как с узкополосными, так и с широкополосными сигналами и обеспечивает линеаризацию усилителей мощности с высоким КПД.

Ядро ADRV9002 может питаться напрямую от стабилизаторов напряжения 1,0 В, 1,3 В и 1,8 В и управляется через стандартный 4-проводной последовательный порт. Другие источники напряжения используются для обеспечения требуемых уровней напряжения цифрового интерфейса и для оптимизации работы приемника, передатчика и дополнительных преобразователей.

В качестве интерфейса передачи данных в рамках последовательного синхронного интерфейса (SSI) пользователь может выбрать либо интерфейс LVDS, либо КМОП-интерфейс. ADRV9002 имеет 196-выводной корпус CSP_BGA размером 12 мм × 12 мм.

Области применения

  • Критически важные системы связи
  • Оборудование, работающее в УКВ-диапазоне, ДМВ-диапазоне и диапазонах сотовой связи до 6 ГГц
  • Оборудование с временным разделением каналов (TDD) и с частотным разделением каналов (FDD)
Radioverse

Продукты

Области применения и технологии

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

PDF
98.31 K

Software and Hardware Selection Guide

The ADRV9001 evaluation system can be controlled using two different software packages provided by ADI. The two software packages serve different user types. This document is designed to help the user to better understand the differences between available ADRV9001 software packages and their corresponding hardware configurations.

Программное обеспечение для оценки широкополосных ВЧ приемопередатчиков

Оценочный комплект имеет несколько программных драйверов для оценки и быстрого прототипирования, а также некоторые инструменты разработки, облегчающие моделирование и проектирование фильтров.
WIKI

ADRV9001/2 Руководство пользователя платформы прототипирования

The IC delivers a versatile combination of high performance and low power consumption required by battery powered radio equipment and can operate in both FDD and TDD modes.

Инструменты и симуляторы

Инструменты проектирования

ADRV9002 Пакет ресурсов проектирования

Загрузите полный пакет ресурсов проектирования, в том числе s-параметры, схемы и спецификацию.

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.