Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкий диапазон частот выходных сигналов ВЧ: 5.9 ГГц - 23.6 ГГц
  • Два режима переноса частоты
    • Прямое преобразование квадратурных сигналов полосы модулирующих частот на ВЧ
    • Однополосное преобразование с вещественной ПЧ
  • Диапазон входных частот гетеродина: 5.4 ГГц - 14 ГГц
  • Удвоитель частоты гетеродина для получения частот до 28 ГГц
  • Согласованные со 100 Ом, балансные выход РЧ, вход гетеродина и вход ПЧ
  • Высокоимпедансные входы сигналов полосы модулирующих частот
  • Оптимизирован для поддержания высокого подавления боковой полосы и сквозного прохождения несущей
  • Переменный аттенюатор и детектор мощности для управления мощностью передатчика
  • Программируется через четырехпроводной интерфейс SPI
  • 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм


Подробнее о продукте

ADRF6780 - это широкополосный преобразователь с повышением частоты, который производится по кремниево-германиевой (SiGe) технологии и оптимизирован для применения в радиорелейных линиях диапазона СВЧ от 5.9 ГГц до 23.6 ГГц.

Преобразователь поддерживает два режима преобразования частоты: прямое преобразование квадратурных входных сигналов диапазона модулирующих частот на радиочастоту (РЧ), а также однополосное преобразование вещественных сигналов промежуточной частоты (ПЧ). Входы квадратурных сигналов имеют высокий импеданс и обычно используются с внешними дифференциальными согласующими резисторами номиналом 100 Ом. Входной каскад полосы модулирующих частот можно, при необходимости, отключить, и подавать на вход ПЧ модулированный вещественный сигнал промежуточной частоты в диапазоне от 0.8 ГГц до 3.5 ГГц. Типичное подавление нежелательной боковой полосы при преобразовании сигнала ПЧ составляет более 25 дБн. Пользователь может регулировать соотношение фаз в квадратурных каналах для достижения оптимального подавления боковой полосы при помощи последовательного порта SPI. Кроме того, интерфейс SPI позволяет отключать детектор выходной мощности для сокращения потребляемой мощности, если контроль уровня мощности не требуется.

ADRF6780 выпускается в компактном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм и улучшенными тепловыми характеристиками. Компонент работает в температурном диапазоне от −40°C до +85°C.

Области применения

  • Радиорелейные линии диапазона СВЧ
  • Радиолокация, средства радиоэлектронной борьбы
  • Измерительная техника, автоматическое тестовое оборудование

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADRF6780 Обсуждения

RE: An X-Band transmitter
6 день (дней) назад в категории RF and Microwave
ADRF6780 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.