Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual, matched VGAs
  • Maximum voltage gain: 18 dB
  • Gain control attenuation range: 21 dB typical for TA = 25°C
  • ±1 dB gain flatness bandwidth: 2.5 GHz typical
  • IMD2 and IMD3 (1.5 V p-p output level)
    • −56.8 dBc typical and −75 dBc typical, respectively, at VGN = 1.5 V, 980 MHz and 1000 MHz tones
  • HD2 and HD3 (1.5 V p-p output level)
    • −75 dBc typical and −73.7 dBc typical, respectively, at VGN = 1.5 V, fundamental at 500 MHz
    • −55.9 dBc typical and −57.5 dBc typical, respectively, at VGN = 1.5 V, fundamental at 1 GHz
  • Noise figure:
    • 10.5 dB typical at maximum gain and at 500 MHz
    • 14.8 dB at maximum gain and at 2 GHz
    • Noise figure decreases dB for dB with gain backoff
  • 100 Ω differential input impedance
  • ≤ 16 Ω differential output impedance
  • Programmable
    • Output DC offset nominal range: ± 400 mV
    • Output common-mode control: > ± 200 mV for VOCM = ±0.2 V
  • Single- or dual-supply operation with power-down feature
    • Single supply: VPOS = 5 V, VNEG = 0 V (nominal)
    • Dual supply: VPOS = 3 V, VNEG = −2 V (nominal)

Подробнее о продукте

The ADRF6521 is a dual, fully differential, low noise and low distortion variable gain amplifier (VGA). The high spurious-free dynamic range over the gain range makes the ADRF6521 ideal for communication systems with dense constellations, multiple carriers, and nearby interferers.

The VGA has a 21 dB attenuation range with a typical voltage gain of 18 dB. The differential input impedance is 100 Ω, while the differential output impedance is 16 Ω. The ±1 dB gain flatness bandwidth is 2.5 GHz. The output buffers are capable of swinging 1.5 V p-p into 100 Ω loads at >55 dBc for second-order and third-order intermodulation distortion (IMD2 and IMD3), and for second and third harmonic distortion (HD2 and HD3) from low frequency to 1 GHz. Variable output dc offset control is accomplished with the OFS1 and OFS2 pins, and the output common-mode can be controlled with the VOCM pin.

The ADRF6521 flexibly operates from a single +5 V supply or from a range of dual supplies and consumes a total supply current of 200 mA. When fully disabled, it consumes 25 mA typical. The ADRF6521 is fabricated in an advanced silicon-germanium BiCMOS process and is available in a 20-lead, exposed pad, 3 mm × 3 mm LFCSP. Performance is specified over the −40°C to +85°C temperature range.

Applications

  • Point-to-point and point-to-multipoint radios
  • Baseband IQ receivers
  • Diversity receivers
  • ADC drivers
  • Instrumentation
  • Medical

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.