Обзор

Особенности и преимущества

  • Integrated dual-channel RF front end
    • 2-stage LNA and high power silicon SPDT switch
    • On-chip bias and matching
    • Single-supply operation
  • High power handling at TCASE = 105°C
    • LTE average power (9 dB PAR) full lifetime: 43 dBm
  • Gain
    • High gain mode: 36 dB typical at 3.6 GHz
    • Low gain mode: 17 dB typical at 3.6 GHz
  • Low noise figure
    • High gain mode: 1.05 dB typical at 3.6 GHz
    • Low gain mode: 1.05 dB typical at 3.6 GHz
  • High isolation
    • RXOUT-CHA and RXOUT-CHB: 47 dB typical
    • TERM-CHA and TERM-CHB: 75 dB typical
  • Low insertion loss: 0.5 dB typical at 3.6 GHz
  • High OIP3: 35 dBm typical
  • Power-down mode and low gain mode
  • Low supply current
    • High gain mode: 95 mA typical at 5 V
    • Low gain mode: 48 mA typical at 5 V
    • Power-down mode: 13 mA typical at 5 V
  • Positive logic control
  • 6 mm × 6 mm, 40-lead LFCSP package
  • Pin compatible with the ADRF5515 and the ADRF5519, and the 10 W versions, ADRF5545A and ADRF5549

Подробнее о продукте

The ADRF5515A is a dual-channel, integrated RF, front-end, multichip module designed for time division duplexing (TDD) applications. The device operates from 3.3 GHz to 4.0 GHz. The ADRF5515A is configured in dual channels with a cascading, two-stage low noise amplifier (LNA) and a high-power silicon singlepole, double-throw (SPDT) switch.

In high gain mode, the cascaded two-stage LNA and switch offer a low noise figure of 1.05 dB and a high gain of 36 dB at 3.6 GHz, with an output third-order intercept (OIP3) point of 35 dBm (typical). In low gain mode, one stage of the two-stage LNA is in bypass, providing 17 dB of gain at a lower current of 48 mA. In power-down mode, the LNAs are turned off and the device draws 13 mA.

In transmit operation, when RF inputs are connected to a termination pin (TERM-CHA or TERM-CHB), the switch provides low insertion loss of 0.5 dB and handles long-term evolution (LTE) average power (9 dB peak to average ratio (PAR)) of 43 dBm for full lifetime operation.

The device comes in an RoHS-compliant, compact, 6 mm × 6 mm, 40-lead lead frame chip scale package (LFCSP).

APPLICATION

  • Wireless infrastructure
  • TDD massive multiple input and multiple output and active antenna systems
  • TDD-based communication systems
  • Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    S-параметры

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.