Обзор
Особенности и преимущества
- Reflective design
- Low Insertion Loss
- 0.35 dB to 2.8 GHz typical
- 0.40 dB to 3.8 GHz typical
- High power handling at TCASE = 105°C
- Long-term (>10 years) average
- Continuous wave power: 39 dBm
- LTE signal
- Average power: 39 dBm
- Peak power: 49 dBm
- High input linearity, IP3: 84 dBm typical
- ESD ratings
- HBM: 2000 V, Class 2
- CDM: 1000 V, Class C3
- Single-supply operation, integrated NVG
- Positive control, LVCMOS-/LVTTL- compatible
- 4 mm x 4 mm, 22-terminal LGA package
Подробнее о продукте
The ADRF5345 is a high linearity, reflective, single-pole, four-throw (SP4T) switch manufactured in the silicon process.
The ADRF5345 operates from 1.8 GHz to 3.8 GHz with a typical insertion loss lower than 0.40 dB and a typical input IP3 of 84 dBm. The device has an RF input power handling capability of 39 dBm for continuous wave signals and 39 dBm average and 49 dBm peak for long-term evolution (LTE) signals.
The ADRF5345 incorporates an integrated negative voltage generator (NVG) to operate with a single positive supply of 5 V (VDD) applied to the VDD pin drawing a 2 mA supply current. The device employs low voltage complementary metal-oxide semiconductor (LVCMOS)-/low voltage transistor to transistor logic (LVTTL)- compatible controls.
The ADRF5345 comes in a 4 mm × 4 mm, 22-terminal, RoHS-compliant, land grid array (LGA) package and operates between −40°C to +105°C.
APPLICATIONS
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.