Обзор

Особенности и преимущества

  • Отражающая, 50-омная схема
  • Малые вносимые потери: 0.7 дБ, тип. на частотах до 2.0 ГГц
  • Высокая пропускаемая мощность при TCASE = 105°C
    • Долгосрочность (срок службы >10 лет)
      • Мощность непрерывного сигнала: 43 дБм
      • Пиковая мощность: 49 дБм
      • Средняя мощность сигнала LTE (пик-фактор 8 дБ): 41 дБм
    • Однократное воздействие (<10 с)
      • Средняя мощность сигнала LTE (пик-фактор 8 дБ): 44 дБм
  • Высокая линейность
    • Мощность компрессии по уровню 0.1 дБ (P0.1dB): 47 дБм, тип.
    • IP3: 70 дБм, тип.
  • Номинальное выдерживаемое напряжение электростатического разряда
    • Модель человеческого тела (HBM): 4 кВ (класс 3A)
    • Модель заряженного устройства (CDM): 1.25 кВ
  • Работа от одного положительного напряжения питания: 5 В
  • Сигналы управления положительной полярности, совместимые с ТТЛ/КМОП
  • 32-выводный корпус LFCSP, 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

ADRF5160 – это изготавливаемый по кремниевой технологии, высокомощный отражающий однополюсный ключ на два направления (SPDT) в корпусе для поверхностного монтажа, работающий в диапазоне частот от 0.7 ГГц до 4.0 ГГц. Данный ключ идеально подходит для применения в схемах с высокими рабочими мощностями сигналов и инфраструктуре систем сотовой связи, например, в базовых станциях LTE. ADRF5160 способен пропускать сигналы высокой мощности, до 41 дБм (сигнал LTE с пик-фактором 8 дБ, типичное значение средней мощности), обладает малыми вносимыми потерями (0.7 дБ, тип., на частотах до 2.0 ГГц), точкой пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу 70 дБм (тип.) и точкой компрессии по уровню 0.1 дБ (P0.1dB), равной 47 дБм. Компонент работает от одного положительного напряжения 5 В и имеет типичный потребляемый ток 1.1 мА, что делает его идеальной альтернативой ключам на базе pin-диодов.

The ADRF5160 выпускается в компактном, соответствующем требованиям RoHS, 32-выводном корпусе LFCSP с габаритами 5 мм × 5 мм.

Области применения

  • Инфраструктура систем беспроводной связи
  • Военные системы и системы с повышенными требованиями к надежности
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Замещение pin-диодов

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.