Обзор
Особенности и преимущества
- Отражающая, 50-омная схема
- Малые вносимые потери: 0.6 дБ, тип. на 2.7 ГГц
- Высокая пропускаемая мощность при TCASE = 105°C
- Долгосрочность (срок службы >10 лет)
- Пиковая мощность: 43 дБм
- Мощность непрерывного сигнала: 38 дБм
- Средняя мощность сигнала LTE (пик-фактор 8 дБ): 35 дБм
- Долгосрочность (срок службы >10 лет)
- Однократное воздействие (<10 с)
- Средняя мощность LTE (пик-фактор 8 дБ): 41 дБм
- Высокая линейность
- Мощность компрессии по уровню 0.1 дБ (P0.1dB): 42.5 дБм, тип.
- IP3: 65 дБм, тип. в диапазоне 2.0 ГГц - 4.0 ГГц
- Номинальное выдерживаемое напряжение электростатического разряда
- Модель человеческого тела (HBM): 2 кВ, класс 2
- Модель заряженного устройства (CDM): 1.25 кВ
- Одно положительное напряжение питания: 5 В
- Положительные сигналы управления, совместимые с ТТЛ/КМОП
- 16-выводный корпус LFCSP, 3 мм × 3 мм
Подробнее о продукте
ADRF5132 – это изготавливаемый по кремниевой технологии отражающий однополюсный ключ на два направления (SPDT) в корпусе для поверхностного монтажа, обладающий высокой рабочей мощностью и работающий в диапазоне частот от 0.7 ГГц до 5.0 ГГц. Данный ключ идеально подходит для применения в высокомощных схемах и инфраструктуре систем сотовой связи, например, в базовых станциях LTE. ADRF5132 способен пропускать сигналы высокой мощности, до 35 дБм для сигналов LTE (типичное значение средней мощности при 105°C), обладает малыми вносимыми потерями (0.6 дБ на частоте 2.7 ГГц), точкой пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка по входу 65 дБм (тип.) и точкой компрессии по уровню 0.1 дБ (P0.1dB), равной 42.5 дБм. Компонент работает от одного положительного напряжения 5 В и имеет типичный потребляемый ток 1.06 мА, что делает его идеальной альтернативой ключам на базе pin-диодов.
ADRF5132 выпускается в компактном, соответствующем требованиям RoHS, 16-выводном корпусе LFCSP с габаритами 3 мм × 3 мм.
Области применения
- Инфраструктура сотовых сетей/4G
- Инфраструктура систем беспроводной связи
- Военные системы и системы с повышенными требованиями к надежности
- Контрольно-измерительная аппаратура
- Замещение pin-диодов
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
S-параметры
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
ADRF5132 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.