Обзор

Особенности и преимущества

  • Отражающая, 50-омная схема
  • Малые вносимые потери: 0.6 дБ на частотах до 2 ГГц, тип.
  • Высокий коэффициент развязки: 50 дБ на частотах до 2 ГГц, тип.
  • Высокая рабочая мощность
    • Входная мощность немодулированного РЧ сигнала при TКОРПУСА = 85°C
    • Рабочая 43 дБм, макс.
    • Предельная 46.5 дБм, макс.
  • Высокая линейность
    • Мощность компрессии по уровню 0.1 дБ (P0.1dB): 46 дБм, тип.
    • IP3 по входу: 68 дБм, тип. на частотах до 2 ГГц
  • Номинальное выдерживаемое напряжение электростатического разряда
    • Модель человеческого тела (HBM): 2 кВ, класс 2
    • Модель заряженного устройства (CDM): 1.25 кВ
  • Одно положительное напряжение питания: VDD = 5 В
  • Положительные сигналы управления, совместимые с ТТЛ: VCTL = 0 В или VDD
  • 24-выводный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм (16 мм2)

Подробнее о продукте

ADRF5130 – это изготавливаемый по кремниевой технологии отражающий однополюсный ключ на два направления (SPDT) в корпусе для поверхностного монтажа, обладающий высокой рабочей мощностью и работающий в диапазоне частот от 0.7 ГГц до 3.5 ГГц. Данный ключ идеально подходит для применения в высокомощных схемах и инфраструктуре систем сотовой связи, например, в базовых станциях LTE. ADRF5130 обладает высокой пропускаемой мощностью (43 дБм, макс.), низкими вносимыми потерями (0.6 дБ), точкой пересечения с характеристикой интермодуляционных искажений третьего порядка (IP3) по входу на уровне 68 дБм (тип), точкой компрессии по уровню 0.1 дБ (P0.1dB), равную 46 дБм. ADRF5130 работает от одного положительного напряжения 5 В и имеет типичный потребляемый ток 1.06 мА, что делает его идеальной альтернативой ключам на базе pin-диодов.

Компонент выпускается в компактном, соответствующем требованиям RoHS, 24-выводном корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм.

Области применения

  • Инфраструктура сотовых сетей/4G
  • Инфраструктура систем беспроводной связи
  • Военные системы и системы с повышенными требованиями к надежности
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Замещение pin-диодов

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

ADRF5130 Обсуждения

RE: High and Medium Power RF Switches (70MHz-6GHz)
19 неделя (ль) назад в категории Switches/Multiplexers
ADRF5130 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.