Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Очень широкий диапазон рабочих частот: 9 кГц – 30 ГГц
  • Неотражающая 50-омная схема
  • Малые вносимые потери: 2.4 дБ в полосе от 20 ГГц до 30 ГГц
  • Высокий коэффициент развязки: 45 дБ в полосе от 20 ГГц до 30 ГГц
  • Высокая линейность по входу
    • P1dB: 28 дБм, тип.
    • IP3: 50 дБм, тип.
  • Высокая пропускаемая мощность
    • 24 дБм сквозной тракт
    • 24 дБм нагруженный тракт
  • Выдерживаемое напряжение электростатического разряда: 1500 В (модель человеческого тела)
  • Не вносит низкочастотных побочных составляющих
  • Время установления в пределах 0.1 дБ (от 50% VCTL до установления уровня выходного РЧ сигнала в пределах 0.1 дБ от окончательного значения): 6 мкс
  • 24-контактный корпус LGA

Подробнее о продукте

ADRF5045 – это универсальный однополюсный ключ на четыре направления (single-pole four-throw, SP4T), изготавливаемый по кремниевой технологии. Он выпускается в 24-контактном корпусе LGA (land grid array) и обеспечивает высокий коэффициент развязки, а также малые вносимые потери в диапазоне частот от 9 кГц до 30 ГГц.

Этот широкополосный ключ требует применения биполярного напряжения питания +3.3 В/-3.3 В и работает с управляющими сигналами в формате КМОП/LVTTL (низковольтная ТТЛ).

Области применения

  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Радиорелейные линии диапазона СВЧ и спутниковые терминалы с очень малой апертурой антенны (VSAT)
  • Средства военной радиосвязи, радиолокации и радиоэлектронного противодействия
  • Широкополосные системы связи

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.