Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Очень широкий диапазон рабочих частот: 9 кГц – 44 ГГц
  • Неотражающая схема
  • Малые вносимые потери:
    • 1.1 дБ на частотах до 18 ГГц
    • 1.5 дБ на частотах до 26 ГГц
    • 2.2 дБ на частотах до 40 ГГц
    • 3.8 дБ на частотах до 44 ГГц
  • Высокий коэффициент развязки:
    • 53 дБ на частотах до 18 ГГц
    • 48 дБ на частотах до 26 ГГц
    • 48 дБ на частотах до 40 ГГц
    • 43 дБ на частотах до 44 ГГц
  • Высокая линейность входного каскада:
    • P1dB: 26 дБм, тип.
    • IP3: 54 дБм, тип.
  • Высокая мощность коммутируемого сигнала:
    • 24 дБм в замкнутом тракте
    • 24 дБм в разомкнутом тракте
  • Функция полного отключения
  • Не вносит низкочастотных побочных составляющих
  • Время установления РЧ сигнала в пределах 0.1 дБ от окончательного уровня: 6.0 мкс, тип.
  • 20-контактный корпус LGA, 3 мм × 3 мм
  • Совместим по выводам с ADRF5026 - версией, обладающей меньшим временем коммутации

Подробнее о продукте

ADRF5027 – это неотражающий однополюсный радиочастотный (РЧ) ключ на два направления (single-pole double-throw, SPDT), изготавливаемый по кремниевой технологии.

Компонент работает в полосе частот от 9 кГц до 44 ГГц, обеспечивая уровень вносимых потерь менее 3.8 дБ и коэффициент развязки 43 дБ. ADRF5027 имеет возможность полного отключения, в котором оба РЧ порта переключаются в разомкнутое состояние. Ключ является неотражающим, и оба его РЧ порта имеют внутреннее согласование с сопротивлением 50 Ом.

ADRF5027 работает с биполярным напряжением питания +3.3 В и −3.3 В. Линии управления компонента совместимы с логическими уровнями КМОП и LVTTL (низковольтная ТТЛ).

ADRF5027 совместим по выводам с ADRF5026 – более высокочастотной версией, работающей в диапазоне частот от 100 МГц до 44 ГГц.

Порты РЧ сигналов ADRF5027 согласованы с характеристическим сопротивлением 50 Ом. При применении в сверхширокополосных продуктах за счет согласования с импедансом РЧ линий передачи можно добиться дополнительной оптимизации характеристик вносимых потерь и потерь на отражение в области высоких частот.  Пример согласованной схемы с низким уровнем вносимых потерь (2.2 дБ в диапазоне от 28 ГГц до 43 ГГц) можно найти в разделе Narrow-Band Impedance Matching (Согласование импеданса в узкой полосе).

ADRF5027 выпускается в отвечающем требованиям RoHS 20-контактном корпусе LGA (land grid array), имеющем габариты 3 мм × 3 мм, и способен работать в температурном диапазоне от −40°C до +105°C.

Области применения

  • Промышленные сканеры
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Инфраструктура сетей сотовой связи: 5G, миллиметровый диапазон
  • Военные средства радиосвязи, радиолокации и радиоэлектронного противодействия
  • Радиорелейные линии диапазона СВЧ и спутниковые терминалы с очень маленькой апертурой антенны (VSAT)

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

S-параметры

Инструменты проектирования

ADIsimRF

С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.