Обзор

Особенности и преимущества

  • Фотодетектор со сверхвысокой способностью обнаружения
  • Крайне низкий порог шума 90 фА/√Гц (тип.)
  • Отношение сигнал-шум, близкое к пределу, устанавливаемому дробовым шумом
  • Потребляемый ток 137 мкА (тип.) в активном состоянии (EE = 0 мкВт/см2)
  • Потребляемый ток 1 мкА (тип.) в состоянии ожидания
  • Быстродействующий фотодиод с глубоким переходом
  • Номинальный линейный выходной ток: 240 мкА (тип.)
  • Изменяемая конфигурация выхода                            
  • Превосходный импульсный отклик
  • Высокий коэффициент ослабления окружающего света
  • Компактный корпус LFCSP, 4 мм × 4 мм

Подробнее о продукте

ADPD2214 – это оптический датчик, оптимизированный для применения в биомедицине. Благодаря интеграции в одном корпусе кремниевого фотодиода с глубоким переходом и крайне низкой емкостью, работающего в режиме фотопроводимости с нулевым смещением, и обладающего низким шумом усилителя тока он обеспечивает очень низкое энергопотребление и близкое к теоретическому отношение сигнал-шум. ADPD2214 имеет типичную ширину полосы 75 кГц, благодаря чему он хорошо подходит для работы с импульсными источниками возбуждения. Компонент потребляет очень низкую мощность в рабочем состоянии и содержит вывод отключения питания, при помощи которого его можно переключать в состояние пониженного энергопотребления для оптимизации срока службы батарей в портативных устройствах. Характеристики ADPD2214 ограничены дробовым шумом, что делает его превосходным выбором для измерения сигналов с наивысшей точностью в условиях слабой освещенности. Комбинация низкого энергопотребления, очень высокого отношения сигнал-шум и устойчивости к электромагнитным помехам позволяет создавать на его основе малопотребляющие решения, которые невозможно получить при использовании традиционных комбинаций фотодиода и трансимпедансного усилителя.

Области применения

  • Измерение пульса и пульсоксиметрия (фотоплетизмография)
  • Медицинские датчики с питанием от батарей
  • Химический анализ

Статус продукта icon-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.