Обзор

Особенности и преимущества

  • Фотодетектор со сверхвысокой способностью обнаружения
  • Крайне низкий порог шума 90 фА/√Гц (тип.)
  • Отношение сигнал-шум, близкое к пределу для дробового шума
  • Потребляемый ток 137 мкА (тип.) в активном состоянии (EE = 0 мкВт/см2)
  • Потребляемый ток 1 мкА (тип.) в состоянии ожидания
  • Быстродействующий фотодиод с глубоким переходом
  • Номинальный линейный выходной ток: 240 мкА (тип.)
  • Изменяемая конфигурация выхода
  • Превосходный импульсный отклик
  • Высокий коэффициент ослабления окружающего света
  • Компактный корпус LFCSP, 3 мм × 4 мм

Подробнее о продукте

ADPD2212 – это оптический датчик, оптимизированный для применения в биомедицине. Благодаря интеграции в одном корпусе кремниевого фотодиода с глубоким переходом и крайне низкой емкостью, работающего в режиме фотопроводимости с нулевым смещением, и обладающего низким шумом усилителя тока он обеспечивает очень низкое энергопотребление и близкое к теоретическому отношение сигнал-шум. ADPD2212 имеет типичную ширину полосы 400 кГц, благодаря чему он хорошо подходит для работы с импульсными источниками возбуждения. Компонент потребляет очень низкую мощность в рабочем состоянии и содержит вывод отключения питания, при помощи которого его можно переключать в состояние пониженного энергопотребления для оптимизации срока службы батарей в портативных устройствах. Характеристики ADPD2212 ограничены дробовым шумом, что делает его превосходным выбором для измерения сигналов с наивысшей точностью в условиях слабой освещенности. Комбинация низкого энергопотребления, очень высокого отношения сигнал-шум и устойчивости к электромагнитным помехам позволяет создавать на его основе малопотребляющие решения, которые невозможно получить при использовании традиционных комбинаций фотодиода и трансимпедансного усилителя.

Области применения

  • Измерение пульса и пульсоксиметрия (фотоплетизмография)
  • Медицинские датчики с питанием от батарей
  • Химический анализ

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.