Обзор

Особенности и преимущества

  • 3.8 mm × 5.0 mm × 0.9 mm module with integrated optical components
  • 2 green LEDs, 2 PDs with IR cut filter
  • 2 external sensor inputs
  • 3, 370 mA LED drivers
  • 20-bit burst accumulator enabling 20 bits per sample period
  • On-board sample to sample accumulator enabling up to 27 bits per data read
  • Custom optical package made to work under a glass window
  • Optimized SNR for signal limited cases
  • I2C or SPI communications

Подробнее о продукте

The ADPD188GG is a complete photometric system designed to measure optical signals from ambient light and from synchronous reflected light emitting diode (LED) pulses. Synchronous measurement offers best-in-class rejection of ambient light interference, both dc and ac. The module integrates a highly efficient photometric front end, two LEDs, and two photodiode (PD). All of these items are housed in a custom package that prevents light from going directly from the LED to the photodiode without first entering the subject.

The front end of the application specific integrated circuit (ASIC) consists of a control block, a 14-bit analog-to-digital converter (ADC) with a 20-bit burst accumulator, and three flexible, independently configurable LED drivers. The control circuitry includes flexible LED signaling and synchronous detection. The analog front end (AFE) features best-in-class rejection of signal offset and corruption due to modulated interference commonly caused by ambient light. The data output and functional configuration occur over a 1.8 V I2C interface or a serial peripheral interface (SPI) port.

Applications

  • Optical heart rate monitoring
  • Reflective SpO2 measurement
  • CNIBP measurement 

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.