Обзор
Особенности и преимущества
-
2.8 mm × 5.0 mm module with integrated optical components
- 660 nm LED, 880 nm IR LED, and photodiode
- Fully integrated AFE, ADC, LED drivers, and timing core
- Custom optical package for use under a glass window
- Programmable 2-channel, 8.5 mA to 370 mA LED drivers
- Provision to use external LED emitters
- Low power
- Specifically designed for ultralow direct optical reflections
- Independent AFE settings per channel
- I2C data and control interface
- Burst accumulator enabling 20 bits per sample period
- Sample to sample accumulator enabling up to 27 bits per data read
- 16-bit or 32-bit register or FIFO readout per channel
Подробнее о продукте
The ADPD144RI is a highly integrated, photometric front end optimized for photoplethysmography (PPG) detection of blood oxygenation (SpO2) by synchronous detection in red and infrared wavelengths. Synchronous measurement allows rejection of both dc and ac ambient light interference with extremely low power consumption.
The module combines highly efficient, light emitting diode (LED) emitters and a sensitive 4-channel, deep diffusion photodiode (PD1 to PD4) with a custom application specific integrated circuit (ASIC) in a compact package that provides optical isolation between the integrated LED emitters and the detection photodiodes to improve through tissue, signal-tonoise ratio (SNR).
The ASIC consists of a 4-channel analog front end (AFE) with two independently configurable datapaths with separate gain and filter settings, a 14-bit analog-to-digital converter (ADC) with a burst accumulator, two flexible, independently configurable, LED drivers, and a digital control block. The digital control block provides AFE and LED timing, signal processing, and communication. Data output and functional configuration occur over a 1.8 V I2C interface.
Applications
- Optical heart rate monitoring
- Reflective SpO2 measurement
Продукты
Области применения и технологии
For additional ADI Healthcare Products and related information, please visit www.analog.com/healthcare.
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.