Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Multifunction photometric front end
- Fully integrated AFE, ADC, LED drivers, and timing core
- Enables ambient light rejection capability without the need for photodiode optical filters
- Three 370 mA LED peak current drivers
- Flexible, multiple, short LED pulses per optical sample
- 20-bit burst accumulator enabling 20 bits per sample period
- On-board sample to sample accumulator, enabling up to 27 bits per data read
- Low power operation
- SPI, I2C interface, and 1.8 V analog/digital core
- Flexible sampling frequency ranging from 0.122Hz to 2700 Hz
- FIFO data operation
- Qualified for automotive applications
Подробнее о продукте
The ADPD1080/ADPD1081 are highly efficient, photometric front ends, each with an integrated 14-bit analog-to-digital converter (ADC) and a 20-bit burst accumulator that works with flexible light emitting diode (LED) drivers. The ADPD1080/ADPD1081 stimulate an LED and measures the corresponding optical return signal. The data output and functional configuration occur over a 1.8 V I2C interface on the ADPD1080 or a serial port interface (SPI) on the ADPD1081. The control circuitry includes flexible LED signaling and synchronous detection.
The analog front end (AFE) features rejection of signal offset and corruption due to modulated interference commonly caused by ambient light without the need for optical filters or dc cancellation circuitry that requires external control.
Couple the ADPD1080/ADPD1081 with a low capacitance photodiode of <100 pF for optimal performance. The ADPD1080/ADPD1081 can be used with any LED. The ADPD1080 is available in a 16-ball, 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP and a 28-lead, 4 mm × 4 mm LFCSP. The SPI only version, ADPD1081, is available in a 17-ball, 2.46 mm × 1.4 mm WLCSP.
Applications
- Wearable health and fitness monitors
- Clinical measurements, for example, SpO2
- Industrial monitoring
- Background light measurements
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
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
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.