Обзор
Особенности и преимущества
- Многофункциональный фотометрический входной интерфейс
- Полностью интегрированные аналоговый входной интерфейс, АЦП, драйверы светодиодов и ядро синхронизации
- Позволяет получить наилучшее для устройств данного класса подавление окружающего освещения без необходимости в оптических фильтрах
- Три драйвера светодиодов, 370 мА
- Возможность формирования нескольких коротких импульсов светодиода с конфигурируемыми параметрами на одну оптическую выборку
- 20-разрядный пакетный аккумулятор позволяет получить 20 бит на период выборки
- Интегрированный аккумулятор выборок позволяет получить разрядность данных до 27 бит
- Низкое энергопотребление
- Интерфейсы SPI, I2C и аналоговое/цифровое ядро с напряжением питания 1.8 В
- Диапазон частоты выборки от 0.122 Гц до 3820 кГц
- Буфер FIFO данных
Подробнее о продукте
ADPD105/ADPD106/ADPD107 – это обладающие повышенной эффективностью схемы фотометрического входного интерфейса, каждая из которых содержит интегрированный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и 20-разрядный пакетный аккумулятор, работающий с конфигурируемыми драйверами светоизлучающих диодов. Аккумулятор предназначен для выдачи воздействия на светодиод и измерения соответствующего обратного оптического сигнала. Вывод данных и функциональное конфигурирование компонентов осуществляются через интерфейс I2C (1.8 В) в ADPD105 или интерфейс SPI в ADPD106 и ADPD107. Интегрированная схема управления включает в себя конфигурируемые средства формирования сигналов светодиода и схему синхронного детектирования.
Данная схема аналогового входного интерфейса (analog front end, AFE) обладает наилучшими среди устройств данного класса показателями устранения смещения сигнала и воздействия модулированных помех, которые обычно возникают под воздействием окружающего света.
Для получения оптимальных характеристик ADPD105/ADPD106/ADPD107 следует использовать совместно с фотодиодом, имеющим низкую емкость (<100 пФ). Компоненты могут работать с любыми светодиодами. ADPD105 выпускается в корпусе WLCSP с габаритами 2.46 мм × 1.4 мм и корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Версии с интерфейсом SPI, ADPD106 и ADPD107, выпускаются в корпусе WLCSP с габаритами 2.46 мм × 1.4 мм.
Области применения
- Носимые устройства контроля самочувствия и физической формы
- Клинические измерения, например, измерение насыщения крови кислородом (SpO2)
- Мониторинг в промышленных системах
- Измерение фонового освещения
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Не рекомендовано для новых разработок
ADI не рекомендует использование данных продуктов в новых разработках.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (2)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADPD107 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.