Обзор
Особенности и преимущества
- Многофункциональный фотометрический входной интерфейс
- Полностью интегрированные аналоговый входной интерфейс, АЦП, драйверы светодиодов и ядро синхронизации
- Позволяет получить наилучшее для устройств данного класса подавление окружающего освещения без необходимости в оптических фильтрах
- Три драйвера светодиодов, 370 мА
- Возможность формирования нескольких коротких импульсов светодиода с конфигурируемыми параметрами на одну оптическую выборку
- 20-разрядный пакетный аккумулятор позволяет получить 20 бит на период выборки
- Интегрированный аккумулятор выборок позволяет получить разрядность данных до 27 бит
- Низкое энергопотребление
- Интерфейсы SPI, I2C и аналоговое/цифровое ядро с напряжением питания 1.8 В
- Диапазон частоты выборки от 0.122 Гц до 3820 кГц
- Буфер FIFO данных
Подробнее о продукте
ADPD105/ADPD106/ADPD107 – это обладающие повышенной эффективностью схемы фотометрического входного интерфейса, каждая из которых содержит интегрированный 14-разрядный аналого-цифровой преобразователь (АЦП) и 20-разрядный пакетный аккумулятор, работающий с конфигурируемыми драйверами светоизлучающих диодов. Аккумулятор предназначен для выдачи воздействия на светодиод и измерения соответствующего обратного оптического сигнала. Вывод данных и функциональное конфигурирование компонентов осуществляются через интерфейс I2C (1.8 В) в ADPD105 или интерфейс SPI в ADPD106 и ADPD107. Интегрированная схема управления включает в себя конфигурируемые средства формирования сигналов светодиода и схему синхронного детектирования.
Данная схема аналогового входного интерфейса (analog front end, AFE) обладает наилучшими среди устройств данного класса показателями устранения смещения сигнала и воздействия модулированных помех, которые обычно возникают под воздействием окружающего света.
Для получения оптимальных характеристик ADPD105/ADPD106/ADPD107 следует использовать совместно с фотодиодом, имеющим низкую емкость (<100 пФ). Компоненты могут работать с любыми светодиодами. ADPD105 выпускается в корпусе WLCSP с габаритами 2.46 мм × 1.4 мм и корпусе LFCSP с габаритами 4 мм × 4 мм. Версии с интерфейсом SPI, ADPD106 и ADPD107, выпускаются в корпусе WLCSP с габаритами 2.46 мм × 1.4 мм.
Области применения
- Носимые устройства контроля самочувствия и физической формы
- Клинические измерения, например, измерение насыщения крови кислородом (SpO2)
- Мониторинг в промышленных системах
- Измерение фонового освещения
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
ADPD106 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.